DAC8760IPWPRG4

正在供货

适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC | PWP | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC8760IPWPRG4.A, DAC8760IPWPRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC8760 的特性

  • 电流输出:4-20mA; 0-20mA;0-24mA
  • 电压输出:
    • 0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
    • 0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V (超出量程范围 10%)
  • ±0.1% 最大 FSR 总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 同步电压和电流输出
  • 5V 内部基准电压(10ppm/°C,最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • 可靠性特性:
    • CRC 校验和看门狗计时器
    • 热警报
    • 开路警报,短路电流限制
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP

DAC8760 的说明

DACx760 是完全集成的精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V、0V 至 11V、±5.5V 或 ±11V)。电流输出与电压输出可同时启用,并由同一个数据寄存器控制。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保在某个已知状态(IOUT 和 VOUT 均被禁用,并且处于高阻抗状态)中上电。CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零电平或中间电平,并且在输出被启用时,电流输出被设定为低电平。零和增益寄存器可被编程为在终端系统中对器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 的单电源或高达 ±18V 的双电源供电。