主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DAC8760IPWPRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DAC8760
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.130936
99.990072
999901
0.113560
1136
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000764
8
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.00001
0.007637
76
0.000009
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001527
15
0.000002
0
Sub-total
— —
0.130949
100
1000000
0.113571
1136
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.274409
85.000009
850000
1.972578
19726
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.401366
14.999991
150000
0.348102
3481
Sub-total
— —
2.675775
100
1000000
2.320679
23207
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
52.50073
97.585000
975850
45.533483
455335
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2374
2.300000
23000
1.073188
10732
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00807
0.015000
150
0.006999
70
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0538
0.100000
1000
0.046660
467
Sub-total
— —
53.80000
100
1000000
46.660330
466603
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.050509
95.120527
951205
0.043806
438
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000414
0.779661
7797
0.000359
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002177
4.099812
40998
0.001888
19
Sub-total
— —
0.053100
100
1000000
0.046053
461
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
1.443498
3.000001
30000
1.251935
12519
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
42.823766
89.000000
890000
37.140726
371407
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.240583
0.500000
5000
0.208656
2087
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.608744
7.499999
75000
3.129836
31298
Sub-total
— —
48.116591
100
1000000
41.731153
417312
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
10.524955
100.000000
1000000
9.128213
91282
Sub-total
— —
10.524955
100
1000000
9.128213
91282
Total
— —
115.301370
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
HTSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1848 49447 Pass
HTSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2763 38871 Pass
HTSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7238 109642 Pass
HTSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3542 77298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。