DAC8750IPWPRG4

正在供货

适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC | PWP | 24 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC8750IPWPRG4.A, DAC8750IPWPRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DAC8750 的特性

  • 电流输出选项:
    • 0mA 至 24mA
    • 4mA 至 20mA
    • 0mA 至 20mA
  • ±0.1% FSR 典型总体未调误差 (TUE)
  • DNL:±1LSB 最大值
  • 最大环路合规性电压:AVDD – 2V
  • 内部 5V 基准:10ppm/°C(最大值)
  • 4.6V 内部电源输出
  • CRC 帧错误校验
  • 看门狗计时器
  • 热警报
  • 开路警报
  • 用于监控输出电流的引脚
  • 片上故障警报
  • 针对偏移和增益的用户校准
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:6mm × 6mm 40 引脚 VQFN 和 24 引脚 HTSSOP

DAC8750 的说明

DAC7750 和 DAC8750 (DACx750) 是完全集成的低成本、精密 12 位和 16 位数模转换器 (DAC),旨在满足工业过程控制应用的要求。这些器件经编程可提供范围介于 4-20mA、0-20mA 或 0-24mA 的电流输出。DACx750 包括可靠性功能,例如 SPI 帧上的 CRC 错误校验、看门狗计时器、开路、合规电压和热警报。此外,可通过访问一个内部高精度电阻器来监控输出电流。

这些器件包括一个上电复位功能,以确保器件在某个已知状态(IOUT 被禁用并且处于高阻抗状态)上电。如果输出被启用,CLR 引脚将电流输出设定为低电平。对零和增益寄存器进行编程,以便对终端系统内的器件进行数字校准。输出转换率也可通过寄存器进行编程。这些器件可以在电流输出上叠加外部 HART 信号,并采用 10V 至 36V 电源供电。