DAC5652IPFBR

正在供货

双通道、10 位、275MSPS 数模转换器 (DAC) | PFB | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DAC5652IPFBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC5652IPFB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DAC5652 的特性

  • 10 位双路发送数模转换器 (DAC)
  • 275MSPS 更新速率
  • 单电源:3.0V 至 3.6V
  • 高无杂散动态范围 (SFDR):5MHz 时为 80dBc
  • 高三阶双音互调 (IMD3):15.1MHz 和 16.1MHz 时为 78dBc
  • 独立或单一电阻器增益控制
  • 双路或交错式数据
  • 1.2V 片上基准电压
  • 低功耗:290mW
  • 断电模式:9mW
  • 封装:48 引脚薄四方扁平封装 (TQFP)

DAC5652 的说明

DAC5652 是一款具有片上电压基准的单片、双通道、10 位、高速 DAC。

DAC5652 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调电压匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信应用。

每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,通常使其介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。

DAC5652 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5652 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。

DAC5652 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(–2dBm 输出功率)。

DAC5652 采用 48 引脚 TQFP 封装。产品系列成员间引脚兼容,提供 10 位 (DAC5652)、12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率。此外,DAC5652 还与 DAC2900 和 AD9763 双路 DAC 之间具有引脚兼容性。该器件可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DAC5652IPFB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息