DAC121S101SEPEVM

DAC121S101SEPEVM

立即订购

概述

DAC121S101-SEP 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC121S101-SEP 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。

DAC121S101-SEP 器件是一款全功能通用 12 位电压输出数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下运行,在 3.6V 时仅消耗 177µA 电流。

特性
  • 用于评估 DAC121S101-SEP 的可配置电路
  • 通过 USB 提供板载 VDD (5V) 支持
  • 板载精密 3V 稳压器
  • FT4232 使用 DAC121S101SEPEVM GUI 轻松写入 DAC
  • 提供外部 SPI 连接

  • USB 转 micro-USB 电缆

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 耐辐射、单通道、低功耗 (0.57mW) 12 位 5.5V 数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 耐辐射、单通道、低功耗 (0.57mW) 12 位 5.5V 数模转换器
硬件开发
评估板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块

DAC121S101SEPEVM-GUI — Labview GUI for the DAC121S101SEPEVM

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-8-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC121S101-SEP — 耐辐射、单通道、低功耗 (0.57mW) 12 位 5.5V 数模转换器
硬件开发
评估板
DAC121S101SEPEVM — DAC121S101-SEP 评估模块

发布信息

1.0 Initial Release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC121S101-SEP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-20
证书 DAC121S101SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频