封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RCB) | 27 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD95420RCB 的特性
- 50A 峰值持续电流
- 电流为 15A 时,系统效率超过 94%
- 工作频率高(高达 1.75 MHz)
- 二极管仿真功能
- 温度补偿双向电流感应
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 优化了击穿保护死区时间
- QFN 封装
- 高密度
- 4 mm x 5 mm
- 超低电感
- 系统已优化的 PCB 空间占用
- 热增强型工具
- 符合 RoHS
- 无铅端子镀层
- 无卤素
CSD95420RCB 的说明
CSD95420RCBNexFET™ 功率级针对高功率、高密度同步降压转换器进行了高度优化。这款产品集成了驱动器器件和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合在小型 4 mm x 5 mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。该器件集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。经过优化的 PCB 封装可帮助减少设计时间,并轻松完成总体系统设计。