CSD95411RRBT

正在供货

65A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级 | RRB | 41 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RRB) | 41
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | LARGE T&R

CSD95411 的特性

  • 峰值连续电流: 65A
  • 峰值效率(fSW = 600kHz,LOUT = 150nH):超过 94%
  • 工作频率高:高达 1.75MHz
  • 二极管仿真功能
  • 温度补偿双向电流感应
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 高密度行业通用 5mm × 6mm QFN 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的 PCB 空间占用
  • 耐热增强型顶部散热
  • 符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
  • 无卤素

CSD95411 的说明

CSD95411NexFET™ 功率级是一款针对高功率、高密度同步降压转换器进行高度优化的设计。该器件集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合采用 5mm × 6mm 小型封装,可实现高电流、高效率以及高速切换功能。该功率级还集成了准确电流检测和温度感测功能,可简化系统设计并提高准确度。经过优化的 PCB 封装可帮助减少设计时间并轻松完成总体系统设计。