封装信息
| 封装 | 引脚 PICOSTAR (YJK) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD13385F5 的特性
- 低导通电阻
- 低 Qg 和 Qgd
- 超小尺寸
- 1.53mm x 0.77mm
- 薄型封装
- 厚度为 0.36mm
- 集成型 ESD 保护二极管
- 额定值 > 4kV HBM
- 额定值 > 2kV CDM
- 无铅且无卤素
- 符合 RoHS
CSD13385F5 的说明
该 12V、15mΩ N 沟道 FemtoFET™ MOSFET 技术经过设计和优化,能够最大限度地减小在许多手持式和移动应用中占用的空间。这项技术能够在替代标准小信号 MOSFET 的同时大幅减小封装尺寸。
.
.
.
.