CDCVF2505DR

正在供货

用于同步 DRAM和通用应用且具有展频功能、断电模式的 PLL 时钟驱动器 | D | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCVF2505DR.A, CDCVF2505DRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF2505D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CDCVF2505 的特性

  • Phase-Lock Loop Clock Driver for Synchronous DRAM and General-Purpose Applications
  • Spread Spectrum Clock Compatible
  • Operating Frequency: 24 MHz to 200 MHz
  • Low Jitter (Cycle-to-Cycle): < |150 ps| (Over 66 MHz to 200 MHz Range)
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Five Outputs (CLKOUT Used to Tune the Input-Output Delay)
  • Three-States Outputs When There Is No Input Clock
  • Operates From Single 3.3-V Supply
  • Available in 8-Pin TSSOP and 8-Pin SOIC Packages
  • Consumes Less Than 100 mA (Typical) in Power-Down Mode
  • Internal Feedback Loop Is Used to Synchronize the Outputs to the Input Clock
  • 25-Ω On-Chip Series Damping Resistors
  • Integrated RC PLL Loop Filter Eliminates the Need for External Components

CDCVF2505 的说明

The CDCVF2505 is a high-performance, low-skew, low-jitter, phase-lock loop (PLL) clock driver. This device uses a PLL to precisely align the output clocks (1Y[0-3] and CLKOUT) to the input clock signal (CLKIN) in both frequency and phase. The CDCVF2505 operates at 3.3 V and also provides integrated series-damping resistors that make it ideal for driving point-to-point loads.

One bank of five outputs provides low-skew, low-jitter copies of CLKIN. Output duty cycles are adjusted to 50 percent, independent of duty cycle at CLKIN. The device automatically goes into power-down mode when no input signal is applied to CLKIN.

The loop filter for the PLLs is included on-chip. This minimizes the component count, space, and cost.

The CDCVF2505 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

Because it is based on the PLL circuitry, the CDCVF2505 requires a stabilization time to achieve phase lock of the feedback signal to the reference signal. This stabilization is required following power up and application of a fixed-frequency, fixed-phase signal at CLKIN, and following any changes to the PLL reference.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF2505D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息