CDCVF2310MPWREP

正在供货

增强型产品 2.5V 至 3.3V 高性能时钟缓冲器 | PW | 24 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: V62/13603-01XE 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF2310MPWEP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CDCVF2310-EP 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDCVF2310-EP 的特性

  • 高性能 1:10 时钟驱动器
  • 在 VDD为 3.3V 时,运行频率高达 200MHz
  • 在 VDD为 3.3V 时,引脚到引脚偏斜小于 100ps
  • VDD范围:2.3V 至 3.6V
  • 输出使能毛刺脉冲抑制
  • 将一个时钟输入分频至五个输出的两个组
  • 25Ω 片载串联阻尼电阻器
  • 采用 24 引脚薄型小尺寸封装 (TSSOP)

CDCVF2310-EP 的说明

CDCVF2310 是一款运行频率高达 200MHz 的高性能、低偏斜时钟缓冲器。 五个输出的两个组中的每一个组提供 CLK 的低偏斜副本。 加电后,无论控制引脚的状态如何,输出的缺省状态为低电平。 对于正常运行,当控制引脚(分别为 1G 或 2G)被保持在低电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时,组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输出可被置于低电平状态。 当控制引脚(1G 和 2G)被保持在高电平并且在 CLK 输入上检测到一个负时钟边沿时,组 1Y[0:4] 或 2Y[0:4] 的输出可被切换至缓冲器模式。 此器件运行在一个
2.5V 和 3.3V 环境中。 内置的输出使能毛刺脉冲抑制可确保一个已同步的输出使能序列以分配完全周期时钟信号。

CDCVF2310 运行温度范围为 -55°C 至 125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCVF2310MPWEP 正在供货
包装数量 | 包装 60 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息