封装信息
| 封装 | 引脚 VSON (DLF) | 4 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CDC6C 的特性
- LVCMOS 输出振荡器,支持 250kHz 至 200MHz 的频率范围。
- ±25 ppm 总频率稳定性,包含所有影响因素及 10 年老化影响
- 电源电压支持范围:1.8V 至 3.3V ±10%。
- 极低功耗:在 1.8V、25MHz 条件下,典型值为 4.32mA,最大值为 7.4mA
- 在 1.8V 条件下,待机电流典型值为 1.5µA,适合电池供电应用
- 低抖动:Fout ≥ 10MHz 时 RMS 抖动 < 1ps
- 超小型行业标准封装:1.60mm × 1.2mm (DLY)、2.00mm × 1.60mm (DLX)、2.50mm × 2.00mm (DLF)、3.20mm × 2.5mm (DLE)
- 下的通用焊盘封装
- 工作温度范围:-40°C 至 +105°C
- 集成 LDO,具有强大的抗电源噪声能力
- 启动时间 < 3ms
- 如需其他启动时间选项,请联系德州仪器 (TI)。
- 提供降低 EMI 的慢速上升和下降时间选项
- 受支持频率 (MHz):
- 1.2、2.048、4、5.12、6.78、8、8.192、10、12、12.288、16、19.2、20、24、24.576、25、26、27、30、33.33、33.333、38.4、40、48、50、66.666、76.8、100、125、156.25 等
- 如需其他频率和样片,请联系德州仪器 (TI) 代表。
CDC6C 的说明
德州仪器 (TI) 的高精度体声波 (BAW) 微谐振器技术集成于封装中,可实现低抖动时钟电路。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。
CDC6Cx 器件是一个低抖动、低功耗的固定频率振荡器,采用 BAW 作为谐振器源。工厂根据特定频率和功能引脚配置进行编程。借助频率控制逻辑和输出频率分频器,CDC6Cx 可在指定范围内生成任意频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。
该器件的高性能时钟、机械稳定性、低功耗、灵活性和小型封装选项专为工业、电信、数据和企业网络及个人电子产品终端设备中的基准时钟和核心时钟而设计。