CDC3RL02BYFPR

正在供货

双通道方波/正弦-方波时钟缓冲器 | YFP | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDC3RL02BYFPR.A, CDC3RL02BYFPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

CDC3RL02 的特性

  • 低附加噪声:
    • –149dBc/Hz(10kHz 偏移相位噪声时)
    • 0.37ps (RMS) 输出抖动
  • 受限输出压摆率可降低 EMI(对于 10pF 至 50pF 的负载,上升/下降时间为 1ns 至 5ns)
  • 自适应输出级控制反射
  • 稳压 1.8V 外部可用 I/O 电源
  • 超小型 8 凸点 YFP 0.4mm 间距 WCSP(0.8mm × 1.6mm)
  • ESD 性能超过 JESD 22
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型(JESD22-C101-A III 级)

CDC3RL02 的说明

CDC3RL02 是一款双通道时钟扇出缓冲器,适用于需要时钟缓冲以及超低附加相位噪声和扇出功能的便携式终端设备(如手机)。该器件将温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 等单个时钟源缓冲至多个外设。该器件具有两个时钟请求输入(CLK_REQ1 和 CLK_REQ2),每个输入均支持单个时钟输出。

CDC3RL02 在主时钟输入 (MCLK_IN) 处接受方波或正弦波,无需交流耦合电容器。可接受的最小正弦波为 0.3V 信号(峰峰值)。CDC3RL02 旨在提供极小的通道间偏斜,附加输出抖动和附加相位噪声。自适应时钟输出缓冲器可在宽电容负荷范围内提供受控的转换率,从而更大限度地降低 EMI 辐射、保持信号完整性,并更大限度地减少由时钟分配线上的信号反射造成的振铃效应。

CDC3RL02 具有集成的低压降 (LDO) 稳压器,该稳压器可接受 2.3V 至 5.5V 的输入电压,可输出 1.8 V、50mA。该 1.8V 电源可从外部获得,从而为 TCXO 等外设提供稳定电源。

CDC3RL02 采用 0.4mm 间距 Die Size Ball Grid Array (DSBGA) 封装 (0.8mm× 1.6mm),也称为 Wafer-level Chip-scale (WCSP) 封装,并经过优化可实现超低待机电流消耗。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息