实时时钟 (RTC) 和计时器
实现低功耗和精确计时的实时时钟 (RTC) 和计时器
按类别浏览
借助易于使用的 RTC 和计时器实现超低功耗。我们业界通用的引脚兼容器件有助于在睡眠阶段将待机电流减小到超低水平,并在电池供电设计中定期唤醒系统。
Technical Resources
应用简报
Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer
了解如何降低电池供电系统的功耗并延长器件的寿命,特别是那些用于物联网系统和连接产品的系统。
应用手册
TLC555-Q1 Used as a Positive and Negative Charge Pump
了解 555 计时器在反向电池保护中的独特用途。这些计时器可用作电荷泵,以具有成本效益的方式轻松生成正或负电压倍增器。