28-pin (DB) package image

CDC319DBR

正在供货

具有 I2C 控制接口的 1 线路至 10 线路时钟驱动器 | DB | 28 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDC319DBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDC319DB 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

CDC319 的特性

  • High-Speed, Low-Skew 1-to-10 Clock Buffer for SDRAM (Synchronous DRAM) Clock Buffering Applications
  • Output Skew, tsk(o), Less Than 250 ps
  • Pulse Skew, tsk(p), Less Than 500 ps
  • Supports up to Two Unbuffered SDRAM DIMMs (Dual Inline Memory Modules)
  • I2C Serial Interface Provides Individual Enable Control for Each Output
  • Operates at 3.3 V
  • Distributed VCC and Ground Pins Reduce Switching Noise
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015
  • Packaged in 28-Pin Shrink Small Outline (DB) Package

CDC319 的说明

The CDC319 is a high-performance clock buffer that distributes one input (A) to 10 outputs (Y) with minimum skew for clock distribution. The CDC319 operates from a 3.3-V power supply, and is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The device provides a standard mode (100K-bits/s) I2C serial interface for device control. The implementation is as a slave/receiver. The device address is specified in the I2C device address table. Both of the I2C inputs (SDATA and SCLOCK) provide integrated pullup resistors (typically 140 k) and are 5-V tolerant.

Three 8-bit I2C registers provide individual enable control for each of the outputs. All outputs default to enabled at powerup. Each output can be placed in a disabled mode with a low-level output when a low-level control bit is written to the control register. The registers are write only and must be accessed in sequential order (i.e., random access of the registers is not supported).

The CDC319 provides 3-state outputs for testing and debugging purposes. The outputs can be placed in a high-impedance state via the output-enable (OE) input. When OE is high, all outputs are in the operational state. When OE is low, the outputs are placed in a high-impedance state. OE provides an integrated pullup resistor.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDC319DB 正在供货
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息