CC3351MODENIAMOZR

正在供货

SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 | MOZ | 65 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 -
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 QFM (MOZ) | 65
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

CC3351MOD 的特性

主要特性

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
  • 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
  • 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用吞吐量高达 50Mbps
  • 监管认证
    • FCC: Z64-CC33DBMOD
    • IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
    • ETSI/CE
    • MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
  • 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
  • 符合蓝牙控制器子系统标准
扩展特性

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
    • 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
    • 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
    • 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
    • 出色的互操作性
    • 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
  • 低功耗蓝牙 5.4
    • LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
    • 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
    • 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
  • 增强的安全性
    • 安全主机接口
    • 固件身份验证
    • 防回滚保护
  • 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
  • 可选天线分集或选择
  • 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
  • 时钟源

    • 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
    • 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
  • 小封装尺寸
    • 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm

CC3351MOD 的说明

SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。

  • CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
  • CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块

CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。