CC110LRGPR

正在供货

超值系列低于 1GHz 无线收发器 | RGP | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CC110LRGPR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC110LRGPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991G

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGP) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

CC110L 的特性

  • 射频性能
    • 最高达 +12dBm 的可编程输出功率
    • 0.6kbps 时,接收灵敏度低至 −116dBm
    • 可编程数据速率:0.6kbps 至 600kbps
    • 频段:300-348MHz、387-464MHz
      和 779-928MHz
    • 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 和 OOK
  • 数字 特性
    • 灵活支持面向数据包的系统
    • 针对同步字插入、灵活数据包长度和自动 CRC 校验的片上支持
  • 低功耗 特性
    • 200nA 休眠模式电流消耗
    • 快速启动时间:仅需 240µs 即可从休眠模式进入 RX 或 TX 模式
    • 64 字节 RX 和 TX FIFO
  • 使用 CC1190 扩展范围
    • CC1190 是适用于 850-950MHz 的范围扩展器,
      堪称提升 CC110L 射频性能的理想之选
    • 高灵敏度
      • 1.2kBaud、868MHz、1% 误包率条件下为 -118dBm
      • 1.2kBaud、915MHz、1% 误包率条件下为 -120dBm
    • 频率为 868MHz 时,输出功率 +20dBm
    • 频率为 915MHz 时,输出功率 +26dBm
  • 常规说明
    • 外部组件更少;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或射频开关
    • 绿色环保封装:符合 RoHS 要求,无锑无溴
    • 尺寸小(QLP 4mm x 4mm 封装,20 个引脚)
    • 适用于需要满足 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 第 15 部分(美国)标准的系统
    • 支持异步和同步串行传输模式,向后兼容现有无线电通信协议

CC110L 的说明

CC110L 是一款成本优化型低于 1GHz 的射频收发器,适用于 300-348MHz、387-464MHz 和 779-928MHz 频段。电路基于热门的 CC1101 射频收发器,射频性能特性与之完全相同。将两个 CC110L 收发器配合使用可实现低成本双向射频链路。

射频收发器集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,具有高达 600kbps 的可配置数据速率。

CC110L 针对数据包处理、数据缓冲和脉冲传输提供广泛的硬件支持。

可以通过串行外设接口 (SPI) 对 CC110L 的主要操作参数和 64 位接收和发送 FIFO 进行控制。在典型系统中,CC110L 将与微控制器以及一些其他无源组件配合使用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC110LRGPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息