BUF16821AIPWPR

正在供货

具有集成双列存储器的 16 通道伽玛电压发生器和 Vcom 校准器 | PWP | 28 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: BUF16821AIPWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

BUF16821 的特性

  • 10-BIT RESOLUTION
  • 16-CHANNEL P-GAMMA
  • 2-CHANNEL P-VCOM
  • 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
  • TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT
    • 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
    • > 300mA Max IOUT
  • LOW SUPPLY CURRENT
  • SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
  • DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
  • I2C™ INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz
  • APPLICATIONS
    • TFT-LCD REFERENCE DRIVERS

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.

BUF16821 的说明

The BUF16821 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels.

The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF16821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.

The BUF16821 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.

All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.

The BUF16821 is manufactured using Texas Instruments' proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF16821 is offered in a HTSSOP-28 PowerPAD™ package, and is specified from -40°C to +85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息