BQSTUDIO-GUI

BQSTUDIO-GUI

下载

概述

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

 

bqStudio-web 不支持 bq20xxx、bq30xxx 和 bq40xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

特性
  • 用于监控基本寄存器的实时监测计仪表板
  • 完整的寄存器访问和记录
  • 完整的数据内存访问和记录
  • 产品配置和监控工具
  • 产品配置的导入和导出
  • 校准和测试自动化
  • 为目标生产环境导出 FS 文件 
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ27Z846 — 适用于 1 节串联电池包且具有保护功能和 ECC 身份验证功能的电池电量监测计 BQ27Z855 — 适用于 1 节串联电池包且具有集成线性充电器、保护功能和身份验证功能的电池电量监测计 BQ41Z50 — 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器 BQ41Z90 — 3-16 节串联锂离子高度集成式电池电量计、监测器和保护器

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

close
最新版本
版本: 2.0.0
发布日期: 2026-6-8
产品
电池电量监测
BQ27Z846 — 适用于 1 节串联电池包且具有保护功能和 ECC 身份验证功能的电池电量监测计 BQ27Z855 — 适用于 1 节串联电池包且具有集成线性充电器、保护功能和身份验证功能的电池电量监测计 BQ41Z50 — 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器 BQ41Z90 — 3-16 节串联锂离子高度集成式电池电量计、监测器和保护器

发布信息

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.


Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specfic evaluation software from the appropriate product page. Also the latest chemistry updater that you downloaded for bqStudio requires an updated version of bqStudio.


Features

  • Real-time Gauge Dashboard for monitoring basic registers
  • Full register access and logging
  • Full data memory access and logging
  • Product configuration and monitoring tools
  • Import and export of product configurations
  • Calibration and test automation
  • Export of FS files for the target production environment 


支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频