BQ25692-Q1EVM
BQ25692-Q1 评估模块
BQ25692-Q1EVM
概述
BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2569X/9X-Q1 集成电路。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 36V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。
特性
- 螺钉端子块可轻松连接工作台电源、电子负载或电阻负载以及仿真或实际电池
- 带有可拆卸分流器的板载跳线,便于默认配置和仿真操作
- 板载测试点和感应电阻器有助于测量高效且高精度的电压和电流调节
- 用于 EV2400 或 EV2500 通信板的连接器,可与 BQSTUDIO 下载软件配合使用
电池充电器 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | BQ25692-Q1 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-30 | |
| 证书 | BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-10-9 |