AM62P34CSMHIAMHR

正在供货

具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC | AMH | 466 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-250C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (AMH) | 466
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | LARGE T&R

AM62P 的特性

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统(频率高达 1.4GHz)
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),作为具有 FFI 的 MCU 通道的一部分进行集成
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 具有 SECDED ECC 的 512KB SRAM
  • 单核 Arm Cortex-R5F(频率高达 800MHz),可进行集成以支持器件管理
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC

多媒体:

  • 显示子系统
    • 通过 OLDI (LVDS)(1x OLDI-DL、1x 或 2x OLDI-SL)、DSI 或 DPI 实现三路显示支持
      • OLDI-SL(单链路):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
      • OLDI-DL(双链路):60fps 时高达 3840 x 1080(150MHz 像素时钟)
      • MIPI DSI:具有 4 通道 MIPI® D-PHY,在 60fps 下支持高达 3840 x 1080(300MHz 像素时钟)
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):60fps 时高达 1920 x 1080(165MHz 像素时钟)
    • 具有硬件叠加支持的四条显示流水线。每个显示屏最多可使用两条显示流水线。
    • 支持定帧检测和数据正确性检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 带有 256KB 高速缓存的 IMG BXS-4-64
    • 最高 50GFLOPS
    • 单着色器内核
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 一个具有 4 通道 D-PHY 的摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器
    • 符合 MIPI® CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 2.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 5.1 级高阶的 HEVC (H.265) Main 配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率 (3840 × 2160)
      • 运算速度高达 400 百万像素/秒,并提供降低时钟频率的选项,适用于性能需求较低的低功耗应用

存储器子系统:

  • 高达 1.09MB 片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-R5F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 512KB 片上 RAM
    • 器件管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大 8GB

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TÜV SÜD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准 [汽车类]

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN-FD(多达 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,最高支持:
      • 非 Q1 器件:HS200
      • Q1 器件:HS400
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 码来支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,可通过 BCH 算法确定所生成的伴随多项式中数据错误的地址
      • 根据 BCH 算法,每 512 字节的块错误单元支持 4 位、8 位和 16 位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件管理器支持多种低功耗模式:
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • 仅 I/O + DDR 处于自刷新状态以挂起至 RAM
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • 动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TI 电源管理 IC (PMIC)
    • 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车 ASIL-B 功能安全
    • 专为满足电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • USB(主机)大容量存储
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm FinFET 技术
  • 17mm x 17mm,0.65/0.8mm 间距(采用了 VCA),466 引脚 FCBGA

AM62P 的说明

AM62Px(P 表示加强版)是现有 Sitara™ AM62x 低成本系列应用处理器的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而构建。可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能(例如多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速和广泛的外设)使 AM62Px 非常适合广泛的汽车和工业应用,包括汽车数字仪表、汽车显示器、工业 HMI 等。

主要特性和优势:

  • 借助 Linux 和 Android™ 以及实时功能安全和信息安全 SDK 专注于创新和快速开发。
  • 利用新一代 3D GPU 和 4K 视频加速满足下一波 HMI 设计的需求。
  • 通过广泛的汽车和高速 IO 增强您的设计连接性,其中包括:4x CAN-FD、3 端口千兆位以太网交换机(两个外部端口),支持 TSN,和两个 USB2.0 端口。
  • 通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持最新的网络安全要求。
  • 使用 Arm® Cortex®-A53 CPU 及开源 AI 软件和工具提供智能功能,例如面部识别和非接触式 HMI

AM62Px 处理器符合 AEC-Q100 汽车标准。可以使用集成的 Arm Cortex-R5F 内核和专用外设来满足 ASIL-B 功能安全要求,这些内核和外设均可与处理器的其余部分隔离。

AM62Px 处理器系列中的产品:

AM62P-Q1 – 汽车数字仪表 SoC,具有可扩展的 Arm Cortex-A53 性能、多高清显示支持、3D GPU 和 4K 视频加速。

特色设计资源:

  • 硬件评估模块 (EVM) - SK-AM62P-LP
  • 软件开发套件 (SDK) - PROCESSOR-SDK-AM62P
  • Linux Academy