5962-7802004M2A

正在供货

四路差分线路接收器 | FK | 20 | -55 to 125

正在供货 可提供批次和生产日期代码选项
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

AM26LS33ACDR 正在供货 四路差分线路接收器 | D | 16 | 0 to 70

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Military
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 AM26LS33AM 信息

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 20
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 55 | TUBE

AM26LS33AM 的特性

  • AM26LS32A 器件符合或超出 ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B,以及 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求
  • AM26LS32A 器件的共模范围为 ±7V、灵敏度为 ±200mV
  • AM26LS33A 器件的共模范围为 ±15V、灵敏度为 ±500mV
  • 输入迟滞 50mV(典型值)
  • 由一个 5V 单电源供电运行
  • 低功耗肖特基电路
  • 三态输出
  • 互补输出使能输入
  • 输入阻抗 12kΩ(最小值)
  • 开路输入失效防护

AM26LS33AM 的说明

AM26LS32Ax 和 AM26LS33Ax 器件是用于平衡和不平衡数字数据传输的四路差分线路接收器。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线组织式系统。当输入处于开路状态时,失效防护设计可确保输出始终为高电平。

与 AM26LS32 和 AM26LS33 相比,AM26LS32A 和 AM26LS33A 增加了一个放大级以提高灵敏度。输入阻抗已增加,从而减少了总线负载。附加级增加了传播延迟;然而,这并不影响大多数应用中的互换性。

AM26LS32AC 和 AM26LS33AC 的特点是可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行。AM26LS32AI 的特点是可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行。AM26LS32AM 和 AM26LS33AM 的特点是可在 –55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息