AM26C31IPWR

正在供货

四路差分线路驱动器 | PW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AM26C31IPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AM26C31IPW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

AM26C31 的特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
  • 低功耗,ICC = 100µA(典型值)
  • 由 5V 单电源供电运行
  • 高速,tPLH = tPHL = 7ns(典型值)
  • 低脉冲失真,tsk(p) = 0.5ns(典型值)
  • 在断电情况下具有高输出阻抗
  • 经改进可替代 AM26LS31 器件
  • 可用于 Q 级温度汽车
    • 高可靠性汽车应用
    • 配置控制和打印支持
    • 通过汽车标准鉴定
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,所有参数均经过测试,除非另有说明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

AM26C31 的说明

AM26C31 器件是一款具有互补输出的差分线路驱动器,可满足 TIA/EIA-422-B 和 ITU(原 CCITT)的要求。三态输出可提供用于驱动双绞线或平行线传输线路等平衡线路的高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。所有四个驱动器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效 (G) 或低电平有效 (G) 使能输入。BiCMOS 电路可在不牺牲速度的情况下降低功耗。

AM26C31C 器件可在 0°C 至 70°C 的温度范围内运行,AM26C31I 器件可在 -40°C 至 +85° C 的温度范围内运行。AM26C31Q 器件可在 –40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围内运行,AM26C31M 器件可在 –55°C 至 +125°C 的整个军用温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AM26C31IPW 已停产
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息