AM2432BSFFHIALVR

正在供货

具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU | ALV | 441 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AM2432BSFFHIALVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-250C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALV) | 441
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

AM2432 的特性

  • 多达 2 个双核 Arm Cortex-R5F MCU 子系统,工作频率高达 800MHz,高度集成,可实现实时处理
    • 双核 Arm Cortex-R5F 集群,支持双核和单核运算
    • 每个 R5F 内核 32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存,所有存储器上均具有 SECDED ECC
    • 单核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 内核 128KB TCM)
    • 双核:每个集群 128KB TCM(每个 R5F 内核 64KB TCM)
  • 1 个高达 400MHz 的单核 Arm Cortex-M4F MCU
    • 具有 SECDED ECC 的 256KB SRAM
  • 具有 SECDED ECC 的高达 2MB 的片上 RAM (OCSRAM):
    • 可以按 256KB 的增量分成更小的存储器组,多达 8 个独立的存储器组
    • 每个存储器组可分配给一个内核以简化软件任务分区
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
  • 设备管理安全控制器 (DMSC-L)
    • 集中式 SoC 系统控制器
    • 管理系统服务,包括初始引导、信息安全、和时钟/复位/电源管理
    • 通过消息管理器与各种处理单元通信
    • 简化的接口可优化未使用的外设
    • 通过 JTAG 和跟踪接口实现片上调试功能
  • 数据移动子系统 (DMSS)
    • 块复制 DMA (BCDMA)
    • 数据包 DMA (PKTDMA)
    • 安全代理 (SEC_PROXY)
    • 环形加速器 (RINGACC)
  • 时间同步子系统
    • 中央平台时间同步 (CPTS) 模块
    • 具有 1024 个计时器的计时器管理器 (TIMERMANAGER)
    • 时间同步和比较事件中断路由器
  • 2 个千兆位工业通信子系统 (PRU_ICSSG)
    • 可支持 Profinet IRT、Profinet RT、EtherNet/IP、EtherCAT、时间敏感网络 (TSN) 和其他网络协议
    • 与 10/100Mb PRU-ICSS 向后兼容
    • 每个 PRU_ICSSG 包含:
      • 每片 3 个 PRU RISC 内核(每个 PRU_ICSSG 2 片)
        • PRU 通用内核 (PRU)
        • PRU 实时单元内核 (PRU-RTU)
        • PRU 发送内核 (PRU-TX)
      • 每个 PRU 内核支持以下功能:
        • 具有 ECC 的指令 RAM
        • 宽边 RAM
        • 具有可选累加器的乘法器 (MAC)
        • CRC16/32 硬件加速器
        • 用于大/小端字节序转换的字节交换
        • 用于 UDP 校验和的 SUM32 硬件加速器
        • 支持抢占的任务管理器
      • 多达 2 个以太网端口
        • RGMII (10/100/1000)
        • MII (10/100)
      • 三个具有 ECC 的数据 RAM
      • 8 组 30 x 32 位寄存器暂存区存储器
      • 中断控制器和任务管理器
      • 2 个用于时间戳和其他时间同步功能的 64 位工业以太网外设 (IEP)
      • 18 个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 接口
        • 短路逻辑
        • 过流逻辑
      • 6 个多协议位置编码器接口
      • 1 个增强型捕捉模块 (ECAP)
      • 与 16550 兼容的 UART
        • 专用 192MHz 时钟,支持 12Mbps PROFIBUS
  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 用于密钥和安全管理的安全协处理器 (DMSC-L),具有实现安全性的专用设备级互连
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 9 个通用异步接收/发送 (UART) 模块
  • 1 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 可配置采样速率:高达 4MSPS
    • 8 个多路复用模拟输入
  • 7 个多通道串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 3 个通用 I/O (GPIO) 模块
  • 9 个增强型脉冲宽度调制器 (EPWM) 模块
  • 3 个增强型捕捉 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
  • 2 个模块化控制器区域网 (MCAN) 模块,具有完整 CAN-FD 支持
  • 2 个快速串行接口发送器 (FSITX) 内核
  • 6 个快速串行接口接收器 (FSIRX) 内核

高速接口:

  • 1 个集成以太网交换机支持:(CPSW)
    • 多达 2 个外部以太网端口
      • RGMII (10/100/1000)
      • RMII (10/100)
    • IEEE 1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 节能以太网 (802.3az)
  • 1 个 PCI-Express 第 2 代控制器 (PCIE)
    • 支持第 2 代单通道运行
  • 1 个 USB 3.1 双角色设备 (DRD) 子系统 (USBSS)
    • 可配置为 USB 主机、USB 设备或 USB 双角色设备的端口
    • USB 设备:高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)
    • USB 主机:超高速第 1 代 (5Gbps)、高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps)
    • 集成了 USB VBUS 检测
  • 1 个串行器/解串器 (SERDES)
    • 一个 SERDES PHY 通道,支持PCI-Express 第 2 代或 USB 超高速第 1 代
  • 2 个多媒体卡/安全数字 (MMCSD) 接口
    • 一个是 8 位,用于 eMMC (MMCSD0)
    • 一个是 4 位,用于 MMCSD/SDIO (MMCSD1)
    • 适用于高速卡电压从 3.3V 切换至 1.8V 的集成模拟开关
  • 1 个通用存储器控制器 (GPMC)
    • 具有 133MHz 时钟的 16 位并行总线或
    • 具有 100MHz 时钟的 32 位并行总线
    • 错误定位模块 (ELM) 支持
  • 1 个用于外部存储器的闪存子系统 (FSS),可配置为:
    • 1 个八通道 SPI (OSPI) 闪存接口
    • 或 1 个四通道 SPI (QSPI) 闪存接口
  • 简单的电源时序控制要求
  • 双电压 I/O 支持 (3.3V/1.8V)
  • 集成的 SDIO LDO 可为 SD 接口处理自动电压转换
  • 集成的电压监控器,可监控过压和欠压情况
  • 集成了电源干扰检测器,可检测快速电源瞬变

功能安全:

  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 系统可满足 SIL 3 要求
    • 硬件完整性符合 SIL 2 等级
    • 安全相关认证
    • 计算临界存储器具有 ECC 或奇偶校验
    • 针对 CPU 和片上 RAM 的内置自检 (BIST)
    • 带有专用错误引脚的错误信令模块 (ESM)
    • 所选内部总线互连的 ECC 和奇偶校验
    • 运行时安全诊断,包括:
      • 电压、温度和时钟监控
      • 窗口化看门狗计时器
      • 用于内存完整性检查的 CRC 引擎
    • 具有专用存储器、接口和 M4FSS 的 MCU 域,能够与具有防止干扰 (FFI) 功能的更大 SoC 隔离:
      • 独立互连
      • 防火墙和超时垫圈
      • 受控复位隔离
      • 专用 MCU PLL 和 MMR 控制
      • 独立的 I/O 电压电源轨
  • 支持从 OSPI/QSPI 闪存、SPI 闪存、并行 NOR 闪存、并行 NAND 闪存、UART、I2C、MMCSD、eMMC、USB、PCIe 和以太网接口进行引导。
  • 16nm FinFET 技术
  • ALV:17.2mm × 17.2mm、0.8mm 间距(441 引脚)[带盖] Flip-Chip Ball Grid Array(FCBGA)
  • ANI:17.2mm × 17.2mm、0.8mm 间距(441 引脚)[带盖] Flip-Chip Ball Grid Array(FCBGA)
  • ALX:11.0mm × 11.0mm、0.5mm 间距(293 引脚)[超模压塑料] Flip-Chip Chip Scale Package(FCCSP) 

AM2432 的说明

AM243x 是 Sitara 高性能微控制器新增的工业级产品系列。AM243x 器件专为需要结合实时通信和处理的工业应用(例如电机驱动和远程 I/O 模块)而构建。AM243x 系列通过多达四个 Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 和两个 Sitara 支持 TSN 的千兆位 PRU_ICSSG 实例提供可扩展的性能。

AM243x SoC 架构旨在通过高性能 Arm Cortex-R5F 内核、紧耦合存储器 (TCM) 组、可配置的 SRAM 分区和与外设之间的专用低延迟路径提供出色的实时性能,从而实现数据快速进出 SoC。这种确定性架构允许 AM243x 处理伺服驱动器中的严格控制环路,同时 FSI、GPMC、ECAP、PWM 和编码器接口等外设可帮助启用这些系统中的多种不同架构。

该 SoC 提供灵活的工业通信能力,包括用于 EtherCAT 目标、PROFINET 器件、EtherNet/IP 适配器和 IO-Link 控制器的完整协议栈。PRU_ICSSG 进一步提供了千兆位和基于 TSN 技术的协议所需的能力。此外,PRU_ICSSG 还支持其他接口,包括 UART 接口、Δ-Σ 抽取滤波器和绝对编码器接口。

可通过集成的 Cortex-M4F 及其专用外设启用功能安全特性,这些外设均可与 SoC 的其余部分隔离。AM243x 还支持安全启动。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息