AFE8192IAMJ

正在供货

具有四路反馈路径的宽带 16 通道射频收发器 | AMJ | 784 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS -
REACH -
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (AMJ) | 784
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 60 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE8192 的特性

  • 十六通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 十六通道射频采样 6GSPS 接收 ADC
  • 四通道射频采样 6GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:1200MHz
      • 8 通道模式中为 1600MHz
    • RX:600MHz
      • 8 通道模式中为 1200MHz
  • 射频频率范围:高达 7.2GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:39dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX:30dB 范围,1dB 步进
    • FB:25dB 范围,1dB 步进
  • 每个链一个 DUC/DDC
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
    • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 数字数据接口:
    • JESD204B、JESD204C 和 JES204D
    • 16 个高达 32.5Gbps (NRZ)/56Gbps (PAM4) 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步

AFE8192 的说明

AFE8192 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,具有十六个集成射频采样发送器链、十六个射频采样接收器链和四个射频采样辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8192 非常适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 30dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 6GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的信号带宽(在 16 通道模式下,而在 8 通道模式下为 1200MHz)。

每个发送器链包含一个数字下变频器 (DUC),支持最高 1200MHz 的信号带宽(8 通道模式下为 1600MHz)。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 39dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。