产品详情

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 18000 RF frequency (min) (MHz) 8000 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 18000 RF frequency (min) (MHz) 8000 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ALK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • RF 频率范围:
    • TX:8GHz 至 18GHz
    • RX:8GHz 至 18GHz
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 8b/10b 和 JESD204C 64b/66b
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 29.5Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • RF 频率范围:
    • TX:8GHz 至 18GHz
    • RX:8GHz 至 18GHz
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 8b/10b 和 JESD204C 64b/66b
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 29.5Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE7960 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。在六个接收器中,四个具有完整功能,可在无线电应用中用作接收 (RX) 信号链。另外两个接收器可选择在数字预失真 (DPD) 信号链中配置为反馈 (FB) 接收器。也可以将全部六个信号都用作接收信号链。该 AFE 具有高达 18GHz 的工作频率,支持直接在 Ku 频带内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。

TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。

DAC 以 12GSPS 的最大速率在第二和第三奈奎斯特区域运行,能够生成高达 18GHz 的射频信号。

每个接收链都有一个 3GSPS ADC,可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化最高 18GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字电源检测器可配置来辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制射频前端链。

可以使用 SPI 接口对 AFE7960 进行编程。该器件具有可编程的 GPIO,可配置为各种功能,如中断生成、快速跳频等。

AFE7960 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。在六个接收器中,四个具有完整功能,可在无线电应用中用作接收 (RX) 信号链。另外两个接收器可选择在数字预失真 (DPD) 信号链中配置为反馈 (FB) 接收器。也可以将全部六个信号都用作接收信号链。该 AFE 具有高达 18GHz 的工作频率,支持直接在 Ku 频带内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。

TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。

DAC 以 12GSPS 的最大速率在第二和第三奈奎斯特区域运行,能够生成高达 18GHz 的射频信号。

每个接收链都有一个 3GSPS ADC,可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化最高 18GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字电源检测器可配置来辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制射频前端链。

可以使用 SPI 接口对 AFE7960 进行编程。该器件具有可编程的 GPIO,可配置为各种功能,如中断生成、快速跳频等。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE7960:4 发送、6 接收、8GHz 至 18GHz、支持最高 1,200MHz IBW 的射频采 样收发器. PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7960EVM — AFE7960 评估模块

AFE79xx 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE79xx 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 器件集成了 8 个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。

EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频