AFE7960EVM

AFE7960EVM

立即订购

概述

AFE79xx 评估模块 (EVM) 是用于评估德州仪器 (TI) 的 AFE79xx 系列集成式射频采样收发器的评估板。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 器件集成了 8 个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。

EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF。该评估模块 (EVM) 具有单个 5.5V 输入,而且包含完整的电源管理电路。外部时钟选项包括对馈送参考时钟(用于片上 PLL)提供支持。该设计可与 TI 图形和采集卡解决方案 (TSW14J58) 以及许多 FPGA 开发套件相连接。

特性
  • 板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器
  • 包括完整的电源管理电路
  • 板载时钟发生器用于提供参考时钟和 SYSREF
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 符合 JESD204B 和 JESD204C 标准
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
RF 收发器
AFE7960 — 具有最高 1200MHz IBW 的 4 发送、6 接收、Ku 频带射频采样收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AFE7960EVM — AFE7960 评估模块

支持的产品和硬件

AFE7960EVM — AFE7960 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
AFE7960EVM — AFE7960 评估模块

AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-26
硬件开发
评估板
AFE7960EVM — AFE7960 评估模块

发布信息

AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RF 收发器
AFE7900 — 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7901 — 4 通道发送、4 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7903 — 2 通道发送、2 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 — 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950-SP — 耐辐射、高达 12GHz 的 4 通道发送、6 通道接收射频采样收发器 AFE7951 — 4 通道发送、4 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7953 — 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道发送、双通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7955 — 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 且支持高达 1.2GHz IBW 的 2 通道发送、3 通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7958 — 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE AFE7960 — 具有最高 1200MHz IBW 的 4 发送、6 接收、Ku 频带射频采样收发器
射频发射器
AFE7954 — 四通道、600MHz 至 12GHz、射频采样 AFE、12GSPS DAC、最大 2.4GHz IBW
射频接收器
AFE7906 — 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器 AFE7950-SEP — 抗辐射、高达 12GHz 的 4 通道发送、6 通道接收射频采样收发器
硬件开发
评估板
AFE7900EVM — AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块 AFE7950EVM — AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块 AFE7958EVM — AFE7958 评估模块 AFE7960EVM — AFE7960 评估模块 TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 和 AFE7950 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE79xx 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J58EVM — 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频