产品详情

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 2 TX, 2 RX RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17
  • 申请完整数据表
  • 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 双通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:400MHz
  • 射频频率范围:400MHz 至 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,0.125dB 步长
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 单频带或双频带 DUC 或 DDC
  • 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
  • 申请完整数据表
  • 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 双通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 最大射频信号带宽:400MHz
  • 射频频率范围:400MHz 至 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,0.125dB 步长
    • RX:25dB 范围,0.5dB 步长
  • 单频带或双频带 DUC 或 DDC
  • 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE7922 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送器链和两个射频采样接收器链。发送器链和接收器链的高动态范围使器件可以从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 AFE7922 的高带宽能力适用于多频带 4G 和 5G 基站。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个 RX 通道高达 400 MHz。

AFE7922 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送器链和两个射频采样接收器链。发送器链和接收器链的高动态范围使器件可以从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 AFE7922 的高带宽能力适用于多频带 4G 和 5G 基站。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个 RX 通道高达 400 MHz。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE7922 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 2T2R 射频采样 AFE 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 14日
应用手册 Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7920EVM — AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块

AFE7920 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发射、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。

此电路板可评估 AFE7920 器件,这是一款四通道射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。

AFE7920EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
驱动程序或库

AFE79XX-WI-DESIGN AFE79xx Design Resources for Wireless infrastructure

AFE79xx Design Resources for Wireless infrastructure
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频