AFE7903-SEP
- 申请完整数据表
- 耐辐射保障 AFE7903-SP:
- 单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm2/mg
- RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad(Si)
- 抗辐射 AFE7903-SEP:
- 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
- RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad(Si)
- 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 双通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 每 TX 或 RX 信号带宽上限:400MHz
- 射频频率范围:5MHz 至 7.4GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,0.125dB 步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 每个 TX/RX 为 16 个 NCO
- 用于 DAC 或 ADC 时钟的可选内部 PLL 或 VCO
- DAC 或 ADC 速率下的外部时钟
- SYSREF 对齐检测器
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 支持航天和防务应用
- 受控基线
- 制造、封装测试一体化基地
- 产品可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 通过辐射批次验收测试 (RLAT)(仅限 AFE7903-SEP/SP)
- 符合 ASTM E595 释气规格要求
- 通过生产阶段的老化测试(仅限 AFE7903-SP)
- 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情
AFE7903-x 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 7.4 GHz 的工作频率,支持直接在 HF、VHF、UHF、L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 400 MHz 的信号带宽。DUC的输出驱动一个 12GSPS DAC,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
每个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 400 MHz(对于两个 RX)的数据带宽优化。
See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE7903-EP/SEP/SP:具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的 2T2R、5MHz 至 7.4GHz、400MHz IBW、射频采样 AFE | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-14 | |
| * | 辐射与可靠性报告 | AFE7903-SEP Radiation High Performance, Wide Bandwidth Multi-Channel Transceiver TID Report (Rev. A) | 2026-5-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |