AFE78201RRUT

正在供货

适用于 PLC 和传感器变送器应用且具有 14 位 DAC 和 12 位 ADC 的低功耗 AFE | RRU | 24 | -55 to 125

等同于: AFE78201RRUT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE78201RRUR 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RRU) | 24
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AFE78201 的特性

  • 功能安全型
  • 低静态电流:170µA(典型值)、210µA(最大值)
  • 16 位或 14 位单调高性能 DAC
    • DAC 输出范围:0V 至 2.5V
    • 数字 DAC 压摆率控制
    • 16 位时为 4LSB INL
    • –40°C 至 +125°C 范围内的 TUE 为 0.07% FSR(最大值)
  • 可实现高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
  • 集成 1.25V 基准,温漂为 10ppm/°C(最大值)
  • 具有时钟输出的内部 1.2288MHz 振荡器
  • 数字接口:
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 故障检测:CRC 位错误检查、窗口式看门狗计时器、诊断 ADC
  • 宽工作温度范围:-55°C 至 +125°C

AFE78201 的说明

16 位 AFE88201 和 14 位 AFE78201 (AFEx8201) 是具有电压输出的高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),专为过程控制和工业自动化应用而设计。

AFEx8201 器件包含了设计 4mA 至 20mA 3 线或 4 线制传感器变送器或模拟输出模块所需的大多数元件。除高精度 DAC 之外,AFEx8201 还包括一个 10ppm/°C 电压基准和一个诊断模数转换器 (ADC)。为满足本质安全和功能安全方面的要求,需要进行外部电压至电流转换和功率调节。

内部诊断 ADC 多路复用为多个内部节点,可实现自动自我运行状况检查。此检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、电压基准、DAC 输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断 ADC、CRC 帧错误校验或窗口化看门狗计时器检测到任何故障,这些器件可以选择发出中断和/或进入用户指定的失效防护状态。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE78201RRUR 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +