AFE032IRGZR

正在供货

适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端 | RGZ | 48 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AFE032IRGZR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE032IRGZT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

AFE032 的特性

  • 支持:
    • CENELEC A,B,C,D 频带
    • ARIB STD-T84,FCC
    • FSK,SFSK 和 NB-OFDM
  • 符合:
    • EN50065-1,-2,-3,-7
    • 美国联邦通信委员会 (FCC),第 15 部分
    • ARIB STD-T84
  • 标准:
    • G3,PRIME,P1901.2,ITU-G.hnem
  • 可编程 Tx 低通滤波器和
    Rx 带通滤波器
  • 具有热保护和过流保护的集成型电力线驱动器
  • 低功耗:
    • 50mW(接收器模式)
  • 接收敏感度:10μVRMS(典型值)
  • 四线制 SPI 接口
  • 3 个集成型零交叉检测器
  • 封装方式:48 引脚四方扁平无引线 (QFN) PowerPAD
  • 扩展温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用范围

  • 电子仪表
  • 家庭局域网
  • 照明
  • 太阳能
  • 电缆附线和电动汽车供电设备 (EVSE)

All trademarks are the property of their respective owners.

AFE032 的说明

AFE032 是一款低成本,集成型,电力线通信 (PLC),模拟前端 (AFE) 器件,此器件能够在一个数字信号处理器 (DSP) 或者微控制器控制下实现到电力线的变压器耦合连接。 这款器件非常适合于将高达 1.9A 的高电流、低阻抗线路驱动进入电抗性负载。

此集成型接收器能够检测到低至 10μVRMS 的信号(G3-FCC 模式),并且能够支持宽范围增益选项以适应不同的输入信号情况。 此单片集成电路在要求严格的电力线通信应用中提供高可靠性。

AFE032 传输功率放大器由电压范围在 7V 至 24V 的单电源供电。在负载电流为典型值时 (IOUT = 1.5 APEAK),一个宽输出摆幅用一个额定 15V 的电源提供 12VPP 性能。

此器件在过热和短路情况下受到内部保护。 此器件还提供一个可选电流限值。 提供一个表示电流限制,过热限制和过压的中断输出。 还提供一个关断引脚,并且可被用来将此器件快速置于最低功耗状态。 为了通过串行外设接口 (SPI) 来优化功率耗散,可以启用或禁用每个功能块。

AFE032 采用耐热增强型,表面贴装,PowerPAD QFN-48 封装方式。 额定工作扩展工业结温范围为 -40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AFE032IRGZT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息