BP-ADS9324

BP-ADS9324

立即订购

概述

ADS9324 BoosterPack™ 插件模块 (BPADS9324) 为使用 ADS9324 开发应用提供了一个具有成本效益且易于使用的平台。此模块与 LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad™ 评估套件兼容,包含用于支持与其他控制器配合使用的接头。提供了演示器件基本功能的示例代码,可作为应用开发的开放式起点。

特性
  • 具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 ADC
  • 通道独立的可编程输入:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
  • 模拟带宽选项:25kHz 和 325kHz
  • 兼容 LaunchPad 的接头引脚
  • 灵活的控制器接口能力
  • 兼容 ADS9324 系列其他器件、ADS9308V8I 以及其他版本
精密 ADC
ADS9324 — 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ 插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ 插件模块

close
版本: null
发布日期:
认证

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ 插件模块

BP-ADS9324-DOC-CERT — BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-11
硬件开发
评估板
BP-ADS9324 — ADS9324 BoosterPack™ 插件模块

发布信息

BP-ADS9324 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9324 BoosterPack™ 插件评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频