ADS5294IPFPG4

正在供货

八通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) | PFP | 80 | -40 to 85

等同于: ADS5294IPFPG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991C3

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS5294 的特性

  • 最大采样速率:80MSPS/14 位
  • 高信噪比
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 75.5dBFS
    • 5MHz/80MSPS 时 SNR 为 78.2dBFS,并且抽取滤波器被启用
    • 5MHz/80MSPS 时无杂散动态范围 (SFDR) 为 84dBc
  • 低功耗
    • 50MSPS 时为每通道 58mW
    • 80MSPS 时为每通道 77mW(每通道 2 条低压差分信令 (LVDS) 电缆)
  • 数位处理区块
    • 可编程有限脉冲响应 (FIR) 抽取滤波器和过采样以最大限度地减少谐波干扰
    • 可编程无限脉冲响应 (IIR) 高通滤波器以最大限度地减少直流偏移
    • 可编程数字增益:0dB 至 12dB
    • 平均 2 通道或 4 通道
  • 灵活的串行 LVDS 输出:
    • 每个通道有一条或两条 LVDS 输出线路电缆(具体取决于 ADC 采样速率)
    • ADC 输入通道与 LVDS 输出引脚间的可编程映射 - 简化了电路板设计
    • 多种测试模式以验证现场可编程栅极阵列 (FPGA) /接收器的数据捕捉
  • 内部和外部基准
  • 针对低功耗的 1.8V 运行
  • 低频噪声抑制
  • 在 1 个时钟周期内从 6dB 过载内恢复
  • 封装:12mm x 12mm 80 引脚四方扁平式封装 (QFP)

ADS5294 的说明

ADS5294 是一款低功耗 80MSPS 8 通道 ADC,此 ADC 使用 CMOS 工艺技术和创新的电路技术。低功耗、高 SNR、低 SFDR 以及一贯的过载恢复能力使得用户可以设计出高性能的系统。

ADS5294 的数字处理块集成了几个常用的数字功能来提升系统性能。此器件包括一个配备内置抽取滤波器的数字滤波器模块(具有低通、高通和带通特性)。此抽取率也是可编程的(2 倍、4 倍或 8 倍)。此抽取率对窄带应用 非常有用在窄带应用中,滤波器可以提高信噪比、消除谐波,同时也可以降低输出数据速率。此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(甚至四个通道)平均来提高信噪比。

串行 LVDS 输出减少了接口线路的数量并实现最高系统集成。每条通道 ADC 的数字数据根据 ADC 采样速率在一条或两条 LVDS 输出线路的电缆上输出。这个两线制接口保持一个低串行数据速率,从而即使在高采样速率时也可使用基于低成本 FPGA 的接收器。ADC 分辨率通过寄存器编程为 12 位或 14 位。一个独特的特性是可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射模块。这个模块极大地降低了 LVDS 输出走线的复杂度,并且通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来有可能获得更廉价的系统电路板。

此器件集成了一个已调整的且可与其它器件精确匹配的内部基准。内部基准模式实现了最佳性能。外部基准也可驱动此器件。

此器件采用 12mm x 12mm 80 引脚 QFP 封装。此器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。ADS5294 与 ADS5292 完全引脚到引脚和寄存器兼容。