ADS125H18EVM-PDK

ADS125H18EVM-PDK

立即订购

概述

ADS125H18 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 一款 24 位、8 通道多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),可直接测量工业过程级输入信号(10V 电压和 4mA–20mA 电流)。ADS125H18 提供高达 1MSPS 的采样率、灵活的序列发生器、低噪声电压基准和许多诊断特性,有助于设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。

特性
  • 具有进行 ADS125H18 诊断测试和准确性能评估所需的硬件和软件
  • PHI 控制器板提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS125H18 的通信接口,实现数字输入和输出
  • 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 10 操作系统的易用评估软件
  • 该软件套件包括用于数据采集、直方图分析和频谱分析的图形工具。该套件还具有将数据导出至文本文件以便进行后处理的配置
精密 ADC
ADS125H18 — 具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 ADC
ADS125H18 — 具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
硬件开发
评估板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-1-21
产品
精密 ADC
ADS125H18 — 具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
硬件开发
评估板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

发布信息

Initial Release

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

ADS125H18EVM-PDK-GUI — ADS125H18EVM-PDK GUI software

close
版本: 1.4
发布日期: 2026-3-19

Software installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

文档

发布信息

  • Minor bug fixes related to data rate & latency calculations.
  • Changed PHI installation procedure to improve customer experience.

新增功能

  • Updated register map details.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS125H18 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-14
证书 ADS125H18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频