ADS124S18EVM-PDK
ADS124S18 评估模块
ADS124S18EVM-PDK
概述
ADS124S18EVM 评估模块 (EVM) 允许用户通过串行外设接口 (SPI) 评估 ADS124S18 的功能。ADS124S18 是精密的低功耗 18 通道 128kSPS Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含一块搭载 ADS124S18 器件的 ADS124S18EVM 板,以及一块配套的高精度 ADC 母板 (PAMB),该母板用作 USB 转 PC 的图形用户界面 (GUI) 通信桥接器,使计算机软件能够通过通用串行总线 (USB) 接口与 ADC 进行通信,从而实现数据采集、配置和数据分析。
特性
- 18 个独立可选模拟输入
- 模拟电压 (AVDD) 和数字电压 (IOVDD) 的宽电源范围
- 多个电压基准选项:内部可编程 1.25V 或 2.5V 电压基准或由输入端子块提供的外部比例基准
- 输入端子块有助于轻松测量多种类型的模拟温度或桥式传感器
- SPI 提供通信和配置功能
立即订购并开发
评估板
ADS124S18EVM-PDK — ADS124S18 评估模块
ADS124S18EVM-PDK — ADS124S18 评估模块
认证
ADS124S18EVM-PDK-DOC-CERT — ADS124S18EVM-PDK EU 符合性声明 (DoC)
支持的产品和硬件
ADS124S18EVM-PDK-DOC-CERT — ADS124S18EVM-PDK EU 符合性声明 (DoC)
发布信息
ADS124S18EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC)
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS124S18EVM-PDK-GUI — ADS124S18EVM-PDK GUI software
支持的产品和硬件
ADS124S18EVM-PDK-GUI — ADS124S18EVM-PDK GUI software
Installer for EVM Software
EVM Firmware
发布信息
Installer for Software GUI
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS124S18 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-13 |