ADS111C02
未提供此产品的参数。
- 宽电源电压范围:1.74V 至 5.5V
- 低电流消耗:
- 140µA(连续转换模式)
- 12 位数据速率:100SPS 至 6kSPS
- 16 位数据速率:10SPS 至 4kSPS
- 单周期稳定
- 内部温度传感器
- 内部低漂移 1.024V 基准
- 内部振荡器
- 四个引脚可选的 I2C 地址
- ADS1x1C0xL 与 1.2V I2C 总线兼容
- 具有 ALERT 输出引脚的数字比较器
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
ADS101C0x 和 ADS111C0x (ADS1x1C0x) 是精密、低功耗、兼容 I2C 的 12 位和 16 位模数转换器 (ADC)。ADS1x1C0x 集成了低漂移电压基准、振荡器、可编程增益放大器 (PGA)、数字比较器和高精度温度传感器。除了这些特性,该器件还具有 1.74V 至 5.5V 的宽电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。
ADS101C0x 和ADS111C0x 分别在高达 6kSPS 和 4kSPS 的数据速率下执行转换。PGA 提供 1/6 到 16 的增益设置,允许使用内部 1.024V 基准进行精确的大信号和小信号测量。ADS1x1C02 具有一个输入多路复用器 (MUX),支持四个单端测量、使用 AIN3 作为公共基准的三个差分测量或两个独立的差分输入对。
未提供此产品的详情。