ADS111C02EVM
ADS111C02 评估模块
ADS111C02EVM
概述
借助 ADS111C04EVM、ADS111C02EVM、ADS111S04EVM 和 ADS111S02EVM 评估模块 (EVM),用户可使用内部集成电路 (I2C) 接口评估 ADS111C04 和 ADS111C02 的功能与性能,并使用串行外设接口 (SPI) 评估 ADS111S04 和 ADS111S02 的功能与性能。这些器件是精密的低功耗 4/8 通道 16 位 4kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有高精确度温度传感器和可编程增益放大器 (PGA)。
特性
- 适用于 VDD 的宽电源范围(1.74V 至 5.5V)
- I2C 或 SPI 提供通信和配置功能
- 适用于独立数字逻辑电平的电平转换器
- 可轻松连接至 TI LaunchPad 开发套件
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS111C02EVM — ADS111C02 评估模块
ADS111C02EVM — ADS111C02 评估模块
认证
ADS111C02EVM-DOC-CERT — ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
ADS111C02EVM-DOC-CERT — ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
ADS111C02EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS111C02, ADS111C04, ADS111S02, ADS111S04 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2026-9-30 |