封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC3681 的特性
- 双通道 ADC
- 18 位 10、25、65MSPS ADC
- 本底噪声:-160dBFS/Hz
- 低功耗和优化的功率调节: 每通道 53mW (10MSPS) 至每通道 94mW (65MSPS)
- 延迟:1-2 个时钟周期
- 18 位,无丢码
- INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
- 基准:外部或内部
- 输入带宽:900 MHz (3dB)
- 工业温度范围:-40°C 至 +105°C
- 片上数字滤波器(可选)
- 2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍抽取率
- 32 位 NCO
- 串行 LVDS 数字接口(2 线、1 线和 1/2 线)
- 小尺寸:40-QFN (5x5mm) 封装
- 频谱性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:83.8dBFS
- SFDR:89dBc HD2、HD3
- SFDR:101dBFS 最严重毛刺
- 频谱性能 (fIN = 20 MHz):
- SNR:82.6dBFS
- SFDR:85dBc HD2、HD3
- SFDR:97dBFS 最严重毛刺
ADC3681 的说明
ADC3681、ADC3682、ADC3683 (ADC368x) 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速双通道 ADC 系列器件。该器件可实现超低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度和动态范围。ADC368x 可提供出色的直流精度以及中频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下的功耗仅为每通道 94mW,且其功耗随采样率减小而降低。
ADC368x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单通道和半通道选项。ADC36xx 属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。