封装信息
| 封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADC32RF42 的特性
- 14 位双通道 1.5GSPS ADC
- 本底噪声:–151.8dBFS/Hz
- 射频输入支持的频率最高可达 4GHz
- 孔径抖动:90fs
- 通道隔离:fIN = 1.8GHz 时为 95dB
- 频谱性能(fIN = 950MHz,–2dBFS):
- SNR:61.1dBFS
- SFDR:67dBc(HD2、HD3)
- 频谱性能(fIN = 1.85GHz,–2dBFS):
- 信噪比 (SNR):58.9dBFS
- SFDR:64dBc(HD2、HD3)
- 片上数字下变频器:
- 最多 4 个下变频器 (DDC)(双频带模式)
- 每个 DDC 最多配有 3 个独立数控振荡器 (NCO)
- 提供过压保护的片上输入钳位
- 用于 AGC 支持的带警报引脚的可编程片上功率检测器
- 片上抖动
- 片上输入端接电阻
- 输入满量程:1.35 VPP
- 支持多芯片同步
- JESD204B 接口:
- 基于子类 1 的确定性延迟
- 每通道 4 条信道,高达 12.5Gbps
- 功率耗散:1.5GSPS 时为 2W/通道
- 72 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (10mm × 10mm)
ADC32RF42 的说明
ADC32RF42 器件是一款 14 位 1.5GSPS 双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样。ADC32RF42 专为高信噪比 (SNR) 设计,其噪声频谱密度为 –151.8dBFS/Hz,并可在较大输入频率范围提供动态范围和通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。
每个 ADC 通道均可连接到一个双频带数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多连接三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO) 用于相位相干跳频。此外,ADC 还配有前端峰值和 RMS 功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法。
ADC32RF42 支持具有基于子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行接口,其数据速率高达 12.5Gbps,每个 ADC 最多具有四条信道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm),支持工业级温度范围(-40℃ 至 +85°C)。