ADC14X250RHBT

正在供货

14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) | RHB | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADC14X250RHBT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC14X250RHBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:3A991C3

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADC14X250 的特性

  • 分辨率:14 位
  • 转换速率:250MSPS
  • 性能:
    • 输入:240MHz,-3dBFS
      • 信噪比 (SNR):70.1dBFS
      • 噪声频谱密度:-151.1dBFS/Hz
      • 无杂散动态范围 (SFDR):87dBFS
      • 非 HD2 和非 HD3 毛刺:-92dBFS
    • 无输入 SNR:71.1dBFS
  • 功耗:584mW
  • 额定温度最高达 105°C(在散热焊盘处)
  • JESD204B 通道速率高达 5Gb/s 的子类 1 单通道串行数据接口
  • 经缓冲的模拟输入
  • 差分输入相位和幅值校正
  • 输入采样时钟分频器(1 分频、2 分频、4 分频、8 分频)
  • 4 线制串行外设接口 (SPI)
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(5mm×5mm、0.5mm 间距)

ADC14X250 的说明

ADC14X250 器件是一款单片单通道高性能模数转换器,能够将模拟输入信号转换成 14 位数字字,采样速率达 250MSPS。该转换器采用差分流水线架构并集成有输入缓冲器,在 –40°C 至 105°C 的整个扩展温度范围内(在器件的印刷电路板 (PCB) 散热焊盘处测得)具有出色的动态性能和低功耗特性。

集成的输入缓冲器消除了来自内部开关电容采样电路的电荷回馈噪声,并且简化了驱动放大器、抗混叠滤波器以及阻抗匹配的系统级设计。此外,还可以对缓冲器进行调整以校正差分输入信号路径的相位和幅值失衡,从而改善偶数阶谐波失真。输入采样时钟分频器提供整数分频比以简化系统时钟。该器件集成有低噪声电压基准,无需使用外部去耦电容器,从而简化了电路板级设计。数字输出数据通过采用 32 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装的 JESD204B 子类 1 单通道接口提供。ADC14X250 可在 1.2V、1.8V 和 3.0V 电源供电下工作。可使用 SPI 来配置与 1.2V 至 3V 逻辑电路兼容的器件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC14X250RHBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息