我们的接近感应产品、工具和开发套件可用于实现新一代光学传感系统,例如工厂自动化、楼宇自动化和家用电器等。通过在您的远距离测量、障碍物检测或规避应用中使用我们的 ToF 芯片组,我们的器件允许完全定制设计的各个方面。
为什么选择我们的接近和距离传感器?
系统设计灵活性
在宽视场 (FoV) 或窄视场中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体
精密的距离测量
在 3cm 至 15m 范围内以 3mm 分辨率精确检测物体
目标定位
使用多达三个检测区域确定物体距离和方向
了解特色应用
障碍物检测传感器
利用我们的接近传感器实现自动导航车辆的障碍物检测和避障
电机驱动器
跨多个区域进行高精度远距离测量
占位检测
授权您的系统基于我们接近传感器的存在检测功能唤醒、关闭、进入睡眠状态或执行其他操作
利用我们的接近传感器实现自动导航车辆的障碍物检测和避障
我们的光学飞行时间接近传感器可帮助您在车辆着陆导航时实施障碍物检测和避障,并收到障碍物通知。
优势:
- 灵活的视场支持全面系统定制。
- 不受目标颜色或反射率影响,可确保实现全面的环境感应。
- 高达 130kLux 的环境光消除。
特色资源
参考设计
- TIDA-010077 – 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计
- TIDA-010021 – 不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计
产品
- OPT3101 – 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
- OPT3101EVM – 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
技术资源
- 从新手到高手:飞行时间 (ToF) – 视频系列
- 飞行时间光学接近传感器系统设计介绍 (Rev. A) – 用户指南
设计工具和仿真
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 系统估算器工具
软件开发
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101 配置器工具
- OPT3101-SDK – OPT3101 软件开发套件 (SDK)
跨多个区域进行高精度远距离测量
在远距离应用上进行高精度测量有助于系统更好地了解环境。
优势:
- 4kHz 采样率支持在高速系统中进行高精度测量。
- 将分辨率保持为几毫米,同时保持远距离目标。
- 不受目标颜色或反射率影响,可确保实现全面的环境感应。
- 高达 130kLux 的环境光消除。
特色资源
参考设计
- TIDA-010021 – 不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计
- TIDA-010077 – 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计
硬件开发
- OPT3101EVM – 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
技术资源
- 使用一种高度集成的 ToF 位置传感器进行精确的距离测量 – 应用简报
- 使用 OPT3101 实现精确测量 – 应用简报
设计工具和仿真
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 系统估算器工具
软件开发
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101 配置器工具
- OPT3101-SDK – OPT3101 软件开发套件 (SDK)
授权您的系统基于我们接近传感器的存在检测功能唤醒、关闭、进入睡眠状态或执行其他操作
在 ATM、自助亭、打印机和其他便携式应用中,通过支持基于存在检测进行操作,使您的系统更智能、更高效。
优势:
- 每秒 4,000 帧的采样率可实现对快速移动目标的可靠检测。
- 自适应高动态范围支持针对低功率级别和高功率级别自动更改。
- 适用于户外环境;不受环境变化(如高温、湿度或气压波动)的影响。
- 不受目标颜色或反射率影响,可确保实现全面的环境感应。
特色资源
参考设计
- TIDA-010077 – 适用于机器人应用的障碍物、悬崖探测和防卡死一体机参考设计
- TIDA-010021 – 不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计
产品
- OPT3101 – 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
硬件开发
- OPT3101EVM – 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块
技术资源
- 从新手到高手:飞行时间 (ToF) – 视频系列
- 飞行时间光学接近传感器系统设计介绍 (Rev. A) – 用户指南
设计工具和仿真
- OPT3101ESTIMATOR-SW – OPT3101 系统估算器工具
软件开发
- OPT3101CONFIG-SW – OPT3101 配置器工具
- OPT3101-SDK – OPT3101 软件开发套件 (SDK)
设计和开发资源
模拟工具
OPT3101 系统估算器工具
OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。
软件开发套件 (SDK)
OPT3101 软件开发套件 (SDK)
OPT3101 软件开发套件 (SDK) 提供了 C++ 函数库,可使用 OPT3101 来控制和校准系统。OPT3101 是一款基于飞行时间 (ToF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。
IDE、配置、编译器或调试器
OPT3101 配置器工具
OPT3101 飞行时间 (ToF) 模拟前端 (AFE) 配置工具是一款离线图形用户界面 (GUI),用于自定义 OPT3101 的配置。OPT3101 是一款基于 ToF 的远距离接近和距离传感器 AFE。OPT3101CONFIG-SW 提供了高层次的抽象,可生成 C++ 代码以初始化和配置 OPT3101。此工具可以为 OPT3101 软件开发套件 (OPT3101-SDK) 生成头文件。