光传感器

利用我们完全集成的传感器,精确检测和测量光强和色强。

parametric-filter查看所有产品
TI 的光学光传感器具有集成式光传感器和无源滤波器,可实现出色的光谱匹配、低功耗和可配置的转换时间。这些产品支持宽动态范围,具有半对数输出和自动量程功能,可确保在所有照明条件下都能实现出色的性能。这些产品的应用范围涵盖了工业、汽车和个人电子产品市场。

特色光传感器

OPT4041
光传感器

高速双通道高精度数字环境光传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.61

为什么选择我们的光传感器?

checkmark

光谱匹配

准确测量可见光、宽光谱、IR、XYZ 和 RGB 光谱,以确保提供出色的用户体验。

checkmark

多样化封装

我们提供多种封装选项,包括超薄封装,因此可用于尺寸受限的应用和汽车应用。

checkmark

高动态范围

我们的光感应范围为 312uLux 至 167kLux,可在各种照明条件下使用,无论是昏暗、明亮还是被遮盖材料遮挡的情况。

采用光传感器的优势

改变用户与产品交互的方式 

我们的新款光传感器侧重于自动显示亮度、LED 亮度和颜色调整应用,专为精确测量可见光、IR、XYZ 和 RGB 光而设计。TI 光传感器提供时间短至 600µs 的快速转换,从而实现快速调整以适应照明条件的突然变化,并提供无缝的用户体验。我们的器件具有超灵敏的分辨率,这对于更精细地控制显示亮度至关重要,并且光传感器能够巧妙地隐藏在深色保护玻璃后方。 

应用简报
适用于汽车应用的局部光传感器 (Rev. A)
环境光传感器在汽车显示应用中越来越普遍,最初作为单一光学传感器安装在仪表板前部。
PDF | HTML
应用简报
如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C)
光传感器,也称为光电探测器,用于检测光的存在与否以及光的强度。这种传感器能将光能转换为电信号,随后对电信号进行分析或将电信号用于触发操作。
PDF | HTML
技术文章
智能传感器如何扩展功能进行光检测
光传感技术不断改进我们看待事物的方式以及我们无法看到的事物。环境光和颜色传感器可在许多汽车和工业应用中实现智能光控制。
PDF | HTML
实现增强的用户体验的特色产品
OPT3004 正在供货 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
OPT4001-Q1 正在供货 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS)
OPT4048 正在供货 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器

高分辨率视频  

我们的环境光和颜色检测解决方案可提供更高的录制质量和精确的摄像头曝光,并具有高灵敏度和高分辨率颜色测量能力。TI 光传感器具有出色的光谱匹配功能,包括可见光、绝对颜色匹配和相对颜色匹配。我们的传感器能够抑制 99.99% 的近红外光,防止昼夜检测之间不必要的切换以及成像失真。

应用简报
高速、高分辨率光传感器的价值
对可见光区敏感的光传感器通常用于篡改检测、昼夜检测、LED 或显示屏亮度调整。
PDF | HTML
应用简报
如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C)
光传感器,也称为光电探测器,用于检测光的存在与否以及光的强度。这种传感器能将光能转换为电信号,随后对电信号进行分析或将电信号用于触发操作。 
PDF | HTML
实现增强的视频功能 的特色产品
OPT3005 正在供货 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS)
OPT4001 正在供货 高速高精度数字环境光传感器 (ALS)
OPT4060 正在供货 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器

优化能耗

我们的新款光传感器采用全新设计,具有低功耗架构,可帮助您在汽车、工业和消费电子产品领域需要低功耗的电池供电应用中实现精确的光检测。

应用简报
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
智能手表、可穿戴眼镜以及健康与健身设备等可穿戴设备正变得越来越流行。 
PDF
应用简报
如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C)
光传感器,也称为光电探测器,用于检测光的存在与否以及光的强度。这种传感器能将光能转换为电信号,随后对电信号进行分析或将电信号用于触发操作。 
PDF | HTML
实现更长的电池寿命的特色产品
OPT3004 正在供货 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
OPT3002 正在供货 光数字传感器
OPT3001 正在供货 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 光传感器
该光传感器课程包含简短的培训视频,其中涵盖光传感器的基础知识、为不同应用选择光传感器的关键规格等。
技术文章
技术文章
智能传感器如何扩展功能进行光检测
环境光和颜色传感器的创新有助于确定如何处理人眼无法看到的光,从而提高汽车和工业应用的安全性和效率。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
高速、高分辨率光传感器的价值
本应用手册探讨了充分利用具有快速转换时间的光传感器的系统优势,重点突出了用户体验的改善。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

篡改检测
用于篡改检测的超低功耗紧凑型解决方案
昼夜检测
由快速传感器实现的昼夜检测功能可以提高对环境变化的反应速度
LED 和显示亮度调整
极为灵敏的光传感器有助于更精细地控制显示亮度
颜色调整
高分辨率、高速颜色传感器可以提高颜色精度

用于篡改检测的超低功耗紧凑型解决方案

我们用于篡改检测的光传感器解决方案有助于通过检测光的变化来检测箱子开启、密封破损或任何其他影响测量精度的外部因素。

优势:

  • 具有超低功耗,适合电池供电应用。
  • 宽带宽检测通道可用于检测各种类型的光,包括紫外光和近红外光。
  • 自动满量程照度范围选择逻辑可确保在所有光照条件下具有出色的分辨率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01069 – 使用 PIR 传感器避免错误触发的高级运动检测器参考设计
产品
硬件开发
  • OPT3002EVM – OPT3002 光数字传感器评估模块

由快速传感器实现的昼夜检测功能可以提高对环境变化的反应速度

需要检测光阈值的应用会使用昼夜检测功能来确定是白天(高照度值)还是夜间(最小光照量)。

优势:

  • 对于需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计(尤其是 850nm 或 940nm 近红外主动照明)而言,出色的红外阻隔功能有助于保持高精度。
  • 具有超低功耗,因此适合电池供电应用。
  • 自动满量程照度范围选择逻辑可确保在所有光照条件下具有出色的分辨率。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010254 – 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计
产品
  • OPT3005 – 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS)
  • OPT4003-Q1 – 汽车级高速高精度数字光传感器
  • OPT4041 – 高速双通道高精度数字环境光传感器

极为灵敏的光传感器有助于更精细地控制显示亮度

我们的光传感器可以测量环境照度,允许根据微控制器的传感器读数调整显示亮度,从而提供增强的用户体验。                       

 

优势:       

  • 具有超低功耗,适合电池供电应用。
  • 减少眼睛疲劳以增强用户体验。
  • 适用于汽车、工业和 PE 应用。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010042 – 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
  • TIDA-010224 – 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
产品
  • OPT3004 – 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS)
  • OPT4001 – 高速高精度数字环境光传感器 (ALS)
  • OPT4001-Q1 – 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS)

高分辨率、高速颜色传感器可以提高颜色精度

用于颜色调整的光传感器可测量色温并相应地调整显示颜色。颜色传感器的应用包括环境光颜色检测、相对颜色匹配、绝对颜色匹配和环境光照度检测。 

优势:

  • 白点调整可确保显示屏上的内容犹如呈现在白纸上一样清晰。
  • 能够分辨日光、紧凑型荧光灯和荧光灯等光源。
  • 通过调整环境光照颜色来调整显示屏的颜色有助于确保颜色精度。

特色资源

产品
  • OPT4048 – 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器
  • OPT4060 – 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器

设计和开发资源

评估板
光源校准模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。 
计算工具
OPT3006 视场 (FoV) 仿真器
借助视场仿真器,用户可以了解改变暴露角度的潜在影响,例如改变角度后的光接收量以及性能。
驱动程序或库
用于 OPT3001 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持具有高精度人眼响应功能的 OPT30001 数字环境光传感器 (ALS)。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和寄存器与 IIO(工业输入/输出)级 Linux 内核进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • opt3001
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/iio/light/opt3001.c
源文件

drivers/iio/light/opt3001.c

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make (...)