LIGHTSOURCE01EVM

LIGHTSOURCE01EVM

立即订购

概述

LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。

特性
  • 外形小巧
  • 稳定且均匀的校准光源
  • USB 硬件接口
  • EVM GUI
  • <±1% 的光输出差异
光传感器
OPT101 — 单片光电二极管和单电源跨阻放大器 OPT3001 — 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS) OPT3001-Q1 — 具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS) OPT3002 — 光数字传感器 OPT3004 — 具有增强型角红外阻隔功能的数字环境光传感器 (ALS) OPT3005 — 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) OPT3006 — 超薄环境光传感器 (ALS) OPT3007 — 具有固定 I2C 地址的超薄环境光传感器 (ALS) OPT301 — 采用密封封装的集成光电二极管和放大器 OPT4001 — 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) OPT4001-Q1 — 汽车级高速高精度数字环境光传感器 (ALS) OPT4003-Q1 — 汽车级高速高精度数字光传感器 OPT4041 — 高速双通道高精度数字环境光传感器 OPT4048 — 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器 OPT4060 — 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器

 

接近传感器
OPT3101 — 基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

支持的产品和硬件

LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
开发套件
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-9-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
开发套件
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块

发布信息

Initial release

新增功能

  • Initial GUI release
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-9
证书 LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-14

相关设计资源

硬件开发

评估板
OPT3001EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3001 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT3002EVM — OPT3002 光数字传感器评估模块 OPT3004DTSEVM — OPT3004 增强型角红外阻隔功能 DTS 封装数字 ALS 评估模块 OPT3004EVM — 适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块 OPT3005DTSEVM — OPT3005 采用 DTS 封装、适用于视频监控摄像头的环境光传感器评估模块 OPT3006EVM — 具有高精度人眼响应的 OPT3006 数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT3101EVM — 基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE 评估模块 OPT4001DNPQ1EVM — OPT4001 采用 DNP 封装的汽车类高速、高精度、数字 ALS 评估模块。 OPT4001DTSEVM — OPT4001 采用 DTS 封装的高速、高精度数字环境光传感器评估模块 OPT4001EVM — OPT4001 高速高精度数字环境光传感器 (ALS) 评估模块 OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 汽车类双通道(可见光和红外)环境光传感器评估模块 OPT4041DTSEVM — OPT4041 评估模块 OPT4048DTSEVM — OPT4048 采用 DTS 封装的高速三色 XYZ 颜色传感器评估模块 OPT4060DTSEVM — OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频