多轴线性和角度位置传感器

用于 3D 位置跟踪和物体角度位置检测的高精度、低功耗、多功能 3D 霍尔效应传感器

按类别浏览

我们的多轴线性和角度位置传感器采用霍尔效应和 AMR 等技术,支持 SPI、I²C 和正弦/余弦等接口,并且具有功能安全、超高精度、内置 CORDIC 和低功耗等特性,可提高系统质量。无论您是希望跟踪物体的线性位移,还是要确定精确的角度位置信息,我们的多轴线性和角度位置传感器都能提供具有机械灵活性和诊断功能的可配置解决方案,从而实现可靠的系统运行。

按类型选择


器件类型


接口


电源电压范围

特色多轴线性和角度位置传感器

为什么选择我们的线性 3D 霍尔效应传感器?

checkmark

集成

通过高度集成板载补偿、诊断和角度计算,可简化系统设计,这样无需片外处理,同时提供了机械放置灵活性。

checkmark

精度

在高达 20ksps 的速度下无需校准即可实现超高精度,便于进行更快速、更精确的实时控制。

checkmark

低功耗

可对带宽选项进行配置,平均电流消耗低至 1µA,这样,系统功耗和性能得以优化。

我们多轴线性和角度位置传感器的优势

高级跟踪功能可改善系统控制和同步

优势:

  • 可靠的定位,可实现一致的系统控制。
  • 降低对系统、附近物体或人员造成损坏或伤害的风险。
  • 改进功能的同步和时序控制,可实现更快的响应。
  • 在各种运动范围内进行位置跟踪。
  • 多个灵敏度轴可实现篡改和杂散磁场检测。
  • 可灵活放置。
  • 能够通过数字接口将数据发送回微控制器。
应用简报
使用绝对位置传感器测量 3D 运动 (Rev. B)
了解如何使用绝对位置传感器测量三维运动。
PDF | HTML
应用简报
3D 霍尔效应传感器在机器人设计中的机械优势 (Rev. A)
了解在机器人设计中使用 3D 霍尔效应传感器的机械优势。
PDF | HTML
应用手册
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances.
了解如何将 3D 霍尔效应传感器用于电器中的旋钮应用。
PDF | HTML
实现3D的特色产品
TMAG3001 正在供货 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG5170 正在供货 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器

以低成本价格实现快速精确的角度传感

优势:

  • 跟踪磁体的角度位置以确定物体的角度位置。
  • 使用内置坐标旋转数字计算机快速准确地计算角度。
  • 测量精度超高。
  • 仅使用一个传感器进行角度计算,从而节省成本。
  • 提供平面内、同轴和离轴配置选项。
应用手册
使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量 (Rev. A)
了解如何使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量。
PDF | HTML
应用简报
利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 (Rev. B)
了解如何使用霍尔效应传感器来测量旋转运动的绝对角度。
PDF | HTML
应用简报
使用位置传感器输出数据的 角度计算方法 (Rev. A)
了解如何使用位置传感器的输出数据进行角度计算。
PDF | HTML
实现角度传感的特色产品
TMAG3001 正在供货 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

使用我们的 AMR 多轴线性和角度传感器实现快速、精密且准确的角度传感

优势:

  • 角度传感器技术非常精确,具有 <0.1 度的误差。
  • 精确的传感可实现更高的扭矩和效率。
  • 具有宽工作磁场范围。
  • 集成霍尔效应传感器可实现 360 度覆盖范围。
  • 在饱和状态下工作,可使用成本较低的铁氧体磁体代替钕。
  • 无迟滞或正交误差。
  • 噪声非常小。
应用简报
电动自行车应用中的位置检测
了解如何在电动自行车应用中使用位置传感器。
PDF | HTML
资源
TMAG6180-6181 评估模块
使用 TMAG6180-6181 评估模块评估 AMR 传感器的性能。
应用简报
设计具有 AMR 角度传感器的位置感应系统
设计采用 AMR 角度传感器的位置传感系统
了解如何将 AMR 角度传感器集成到位置传感系统中。
PDF | HTML
实现AMR的特色产品
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
TMAG6181-Q1 正在供货 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

借助我们的低功耗多轴线性和角度传感器,降低系统成本并延长电池寿命

优势:

  • 延长系统电池寿命,从而降低维护成本。
  • 提高系统整体效率。
  • 睡眠和深度睡眠模式等低功耗模式降低了器件未使用时的电流消耗。
  • 唤醒和睡眠模式通过周期性地检查环境中是否有新数据来缩短传感器运行时间。
应用手册
使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量 (Rev. A)
了解如何使用多轴线性霍尔效应传感器进行角度测量。
PDF | HTML
用户指南
采用霍尔效应传感器的游戏手柄和控制杆设计 (Rev. A)
了解如何将霍尔效应传感器(包括多轴线性和角度位置传感器)用于游戏手柄和控制杆设计应用。
PDF | HTML
应用手册
使用霍尔效应传感器的低功耗设计 (Rev. A)
了解如何在低功耗应用中使用霍尔效应传感器(包括多轴线性传感器和角度位置传感器)。
PDF | HTML
实现低功耗的特色产品
TMAG3001 正在供货 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器
TMAG5273 正在供货 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

采用功能安全合规型设计的多轴传感器有助于确保系统安全并降低风险

优势:

  • 我们的器件符合国际标准化组织 26262 和国际电工委员会 61508 规范。
  • 系统达到汽车安全完整性等级 (ASIL) B 至 ASIL D 并具有诊断功能,可帮助检测故障,并通过冗余功能提高安全性。
  • 能够检测传感路径完整性问题,并为微控制器提供可靠的报告机制。
  • 对于电动助力转向、电动汽车和混合动力电动汽车逆变器系统等安全关键型系统以及工业电机驱动应用非常重要。
  • 诊断提供了有关器件状态的信息,例如通信错误或模拟前端问题。
资源
TI 功能安全网页
详细了解 TI 为功能安全合规型设计提供的器件产品系列。
白皮书
汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户
本白皮书探讨了汽车功能安全的概念、功能安全的重要性以及 TI 在确保驾驶车辆安全方面所发挥的作用。
PDF | HTML
实现功能安全的特色产品
TMAG6180-Q1 正在供货 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
TMAG5173-Q1 正在供货 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器
TMAG5170D-Q1 正在供货 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器

技术资源

技术文章
技术文章
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
了解 TMAG5170 如何在自动化工业系统中实现增强的实时控制和诊断功能。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
使用线性 3D 霍尔效应位置传感器提升系统性能
了解如何借助线性 3D 霍尔效应传感器,确保在需要绝对位置测量的应用中实现系统级精度和可靠性。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器视频系列
观看我们有关磁传感器的 TI 高精度实验室视频,了解如何使用线性 3D 霍尔效应传感器进行设计。
TMAG6184
多轴线性和角度位置传感器

High-precision analog 360° range angle sensor and signal conditioner with fixed gain

价格约为 (USD) 1ku | 1.024