TIDA-060045

TIDA-060045

设计文件

概述

此参考设计使用带有高速 10MHz SPI 接口的单个或多个等距放置的 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170 演示了 N45 磁体目标的高精度、低延迟线性位置检测,其中 Z 轴和 X 轴磁场强度以及 CRC 数据在单个 32 位帧中传输,从而实现低延迟和增强的数据完整性。具有 3.3V I/O 的数字接口与 C2000™ MCU LaunchPad 兼容,可以使用 C2000™、Sitara 或其他 MCU 评估我们的 3D 霍尔效应感应技术。

特性
  • 具有集成式 ADC 和 SPI 接口的单芯片 3D 霍尔效应传感器可降低 BOM 成本和缩小 PCB 尺寸。
  • 四通道 3D 霍尔效应传感器线性位置精度通常为 ±0.15mm(在 100mm 范围内),借助其有助于实现更精确的线性位置检测系统。
  • 具有可配置灵敏度 ±25mT 至 ±100mT 和 ±75mT 至 ±300mT 的 3D 霍尔效应传感器有助于调节测量范围,实现更高精度。
  • 在 57.5μs 低延迟下高达 8kHz 的采样率和 10MHz SPI 可实现更高速的位置控制。
  • 专用 ALERT 引脚支持在多个 3D 霍尔效应传感器之间同时启动 X、Y、Z 轴转换。
  • 3D 霍尔效应传感器诊断功能可帮助检测和报告系统级和器件级故障并简化功能安全设计。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC00.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCX3.PDF (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCX2.PDF (153 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCX5.ZIP (1450 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP0.ZIP (529 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCX4.PDF (680 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCX1.PDF (271 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多轴线性和角度位置传感器

TMAG5170 — 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
多轴线性和角度位置传感器

TMAG5273 — 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

此参考设计使用带有高速 10MHz SPI 接口的单个或多个等距放置的 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170 演示了 N45 磁体目标的高精度、低延迟线性位置检测,其中 Z 轴和 X 轴磁场强度以及 CRC 数据在单个 32 位帧中传输,从而实现低延迟和增强的数据完整性。具有 3.3V I/O 的数字接口与 C2000™ MCU LaunchPad 兼容,可以使用 C2000™、Sitara 或其他 MCU 评估我们的 3D 霍尔效应感应技术。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010232 — 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计 TIDA-060045 — 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计 TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 — 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 — 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK — 数控非隔离式直流/直流降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV — 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM — DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM — DRV8376 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010232 — 高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计 TIDA-060045 — 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计 TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02007 — 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-02011 — 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK — 数控非隔离式直流/直流降压转换器参考设计
子卡
BOOSTXL-BUCKCONV — 数字电源降压转换器 BoosterPack
评估板
DRV8351EVM — DRV8351 评估模块 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 评估模块 DRV8376EVM — DRV8376 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Sensors. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-10
证书 TIDA-060045 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-4-9

相关设计资源

软件开发

代码示例或演示
TMAG5170-CODE-EXAMPLE — TMAG5170 和 TMAG5170-Q1 C 代码示例
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE — 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

设计工具和仿真

模拟工具
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — 包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频