高侧开关

为各种负载提供精度、保护和性能
查看全部产品

按类别浏览

利用我们适用于 12V、24V 和 48V 系统的高侧开关产品系列,实现可靠的电源控制。无论是在汽车还是工业可编程逻辑控制器 (PLC) 中,这些智能电源开关都可帮助诊断接地短路、开路负载、过热或其他严重故障情况。一系列漏源导通电阻选项加上可调电流限制和高精度电流检测,可优化电阻、电感和容性负载的开关。我们支持较宽的电压范围,可实现从区域和车身控制器、电源分配单元到安全 PLC 和 48V 机器人等汽车及工业系统的可扩展、高性能设计。

相关类别


负载开关

有关 3.3V 或 5V 板载负载的配电解决方案请,查看我们的集成负载开关。

数字输入和输出解决方案

了解我们的数字输入/输出产品系列如何在工厂和工业控制系统中增强保护、最大程度降低功耗和实现可靠通信。

汽车中的 48V

了解 TI 的 48V 汽车解决方案,助力减轻线束重量、降低系统成本。

查看特色高侧开关

实现可靠的输出电源保护

具备高精度电流检测功能的监视器
通过可调电流限制实现保护
采用稳健且通过认证的解决方案强化系统设计

Technical Resources

应用手册

Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

此应用手册介绍了可调节电流限制的原理和优势,然后指导用户选择和实施可调节电流限制值。

使用 TI 高侧开关为工厂车间供电

借助几个移位寄存器,了解如何通过 SPI 通信从单个微控制器控制我们的并行输入高侧开关,从而灵活地为工厂车间的负载供电。

TPS1HC03-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.29

TPS2HC08-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.086

TPS1HC04-Q1

大概价格 (USD)1ku |1.018

TPS2HC16-Q1

大概价格 (USD)1ku |0.861

TPS1HC08-Q1

大概价格 (USD)1ku |0.72

TPS1HC120-Q1

大概价格 (USD)1ku |0.413