Low-power MCUs

采用超高效低功耗微控制器 (MCU) 为您的设计赋能,以极低电流消耗实现卓越性能

parametric-filter查看所有产品
我们的低功耗 MCU 可从深度睡眠模式快速唤醒(快至 5µs),从而提供出色的能效。无论是为物联网 (IoT) 应用设计能量收集边缘器件还是电池供电节点,我们的 MCU 都可帮助延长应用寿命并降低整体系统功耗。我们强大的开发生态系统通过以下工具缩短产品上市准备时间:MSPM0-Calc 工具进行精确功耗估算;集成 EnergyTrace™ 技术的 Code Composer Studio 实现 µA 级实时电流测量与调试;包含能耗感知示例代码和优化型低功耗外设驱动器的完整软件开发套件 (SDK) 更大限度提升能效。

按类别浏览

入门级 MCU

低成本 Arm Cortex-M0+ MCU 搭配 ZeroCode Studio、SysConfig 等易用的工具。在运行模式下功耗低至 71μA/MHz,待机模式下低至 1μA,而且具有适用于高能效嵌入式系统的保留功能。 

精确模拟 MCU

通过集成式比较器和零漂移运算放大器,降低物料清单 (BOM) 成本并减小尺寸。在睡眠模式下,这些外设仍可以低至 1mA 的功耗保持工作,实现超低功耗运行。  

MSP430 MCU

超低功耗 16 位精简指令集计算机 (RISC) 内核 MCU,待机电流低至 0.7μA,存储器选项相比闪存拥有更高数量级的擦写次数。

特色工具

IDE、配置、编译器或调试器
EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

设计资源
MSPM0-CALC
MSPM0 功耗估算工具能快速估算 M0 器件的功耗,支持基于具体用例单独启用和自定义外设。基于实验室的外设功耗测量提供了实际功耗数据。
评估板
适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0L1306 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)、模拟温度传感器和光传感器,

特色软件

软件开发套件 (SDK)
MSPM0 软件开发套件 (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

IDE、配置、编译器或调试器
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

软件开发套件 (SDK)
MSP430 微控制器软件开发套件资源

MSP430-SDK 是一套资源集,可帮助用户高效地为 MSP430 微控制器 (MCU) 编写代码。这些资源支持所有 MSP430 微控制器。正如一位用户所说:“这简直就是开发人员成为 MSP430 微控制器专家的必备利器!”

该设计资源集合包括各种高度抽象的软件库,范围涵盖 MSP430 驱动程序库等特定于器件和外设的库,以及图形库和电容式触控库等特定于应用的库。MSP430 驱动程序库是一个尤为重要的库,可以帮助软件开发人员利用便捷的 API 来控制错综复杂的低级别硬件外设,从而使生成的代码更易于读取和维护。MSP 驱动程序库支持除最早系列器件之外的所有器件。

Code (...)

MSPM0L1126
Low-power MCUs

具有 64KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC 和 COMP 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.614

MSPM0L1127
Low-power MCUs

具有 128KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC 和 COMP 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.664

MSPM0L2117
Low-power MCUs

具有 128KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC、COMP 和 LCD 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.848

MSPM0L2116
Low-power MCUs

具有 64KB 闪存、12KB SRAM、12 位 ADC、COMP 和 LCD 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.688

MSPM0L1116
Low-power MCUs

具有 64KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.55

为何选择我们的低功耗 MCU?

checkmark

快速唤醒

唤醒时间短至 1μs,使我们的器件能够更长时间保持低功耗模式,同时能立即响应实时事件。

checkmark

独立电源域

电池电压 (VBAT) 使关键外设在器件电压源断开时保持运行,从而确保长期计时或事件监测。

checkmark

算力更高,功耗更低

我们的器件在正常运行模式下可实现低至 71μA/MHz 的功耗效率,为响应式、常开应用提供更高的每毫瓦算力。

checkmark

更长的电池寿命

我们的器件通过高级待机和关断模式(电流分别低至 1μA 和 16nA),以及 SRAM 保持和 GPIO 唤醒功能,更大限度降低电池供电应用的功耗。