音频转换器

使用高性能的成本优化型转换器简化音频信号链设计

parametric-filter查看所有产品
我们的音频模数转换器、数模转换器和编解码器产品系列支持汽车、工业和消费类电子产品应用。我们的器件专为优化性能、成本、尺寸和功耗而设计,旨在解决信号链难题,同时我们广泛的技术资源和专用设计支持可助力加快开发并简化设计流程。

按类别浏览

音频接口和转换器类型

PDM 至 TDM 转换器

将脉冲密度调制 (PDM) 信号转换为时分多路复用 (TDM) 格式,以与我们的 PDM 至 TDM 转换器实现高效连接。

采样率转换器

使用我们的采样率转换器,以高精度在不同采样率之间转换数字音频信号,同时维持音频保真度。

触摸屏控制器

借助我们的触摸屏控制器产品系列,通过精确、灵敏的触控检测功能控制音频系统界面,实现可靠、流畅的操作。

USB 编解码器

使用我们的 USB 编解码器,通过单个 USB 连接提供高质量音频、高效压缩和可靠的数据传输。

S/PDIF

借助我们的 Sony/Philips 数字接口格式 (S/PDIF) 产品系列,在系统组件之间实现强大的数字音频连接和高保真音频的可靠传输。

TAC5301-Q1
音频编解码器

具有 101dB ADC、110dB DAC 和可编程高压麦克风偏置的汽车级单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 0.55

TAD5212-Q1
音频 DAC

具有 120dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车级高性能立体声音频 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 2.975

TAC5112-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 1.94

TAD5112-Q1
音频 DAC

具有 110dB 动态范围以及耳机和线路驱动器的汽车低功耗立体声音频 DAC

价格约为 (USD) 1ku | 1.574

TAC5111-Q1
音频编解码器

具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗单声道音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 1.42

TAC5312-Q1
音频编解码器

具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器

价格约为 (USD) 1ku | 2.505

为何选择 TI 音频转换器?

checkmark

发展传承

传承 Burr-Brown™ 产品基因,我们的音频转换器采用尖端架构和信号处理技术,可实现卓越性能。

checkmark

全面的设计支持

访问我们的技术资源 以简化系统集成并缩短设计周期。

checkmark

可扩展的产品系列

无论您是需要低功耗解决方案还是高性能转换器,我们的产品组合均支持一系列音频应用和平台。

checkmark

同时提供无妥协的经济高效音频性能

借助集成功能和定制封装选项优化成本和尺寸,提供无妥协的高品质音频。

技术资源

应用手册
应用手册
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
音频串行接口 (ASI) 提供了在处理器和/或音频转换器之间传输非缓冲音频数据的方法。本报告讨论了音频编解码器的几种 ASI 配置。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Common Noise Issues in Audio Codecs
本报告讨论了如何通过使用音频编解码器尽量降低整体产生的噪声来改善音频质量,进而提高抗噪能力。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
数字滤波器如何影响模拟音频信号电平
了解数字滤波器在数字信号到模拟信号转换过程中对信号电平的影响至关重要。本报告讨论了数字滤波器的影响。
document-pdfAcrobat PDF