ZHCSNX4B October   2021  – May 2022 SN74LXC2T45

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  开关特性:Tsk,TMAX
    7. 6.7  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.1V
    8. 6.8  开关特性,VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 6.9  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 6.10 开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 6.11 开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 6.12 开关特性,VCCA = 5.0V ± 0.5V
    13. 6.13 工作特性
    14. 6.14 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 7.1 负载电路和电压波形
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 8.3.1.1 具有集成动态下拉电阻的 I/O
        2. 8.3.1.2 带有集成静态下拉电阻器的控制输入
      2. 8.3.2 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
  9. 局部断电 (Ioff)
  10. 10VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float)
  11. 11过压容限输入
  12. 12无干扰电源定序
  13. 13负钳位二极管
  14. 14完全可配置的双轨设计
  15. 15支持高速转换
  16. 16器件功能模式
  17. 17应用和实现
    1. 17.1 应用信息
    2. 17.2 启用时间
    3. 17.3 典型应用
      1. 17.3.1 设计要求
      2. 17.3.2 详细设计流程
  18. 18电源相关建议
  19. 19布局
    1. 19.1 布局指南
    2. 19.2 布局示例
  20. 20器件和文档支持
    1. 20.1 文档支持
      1. 20.1.1 相关文档
    2. 20.2 接收文档更新通知
    3. 20.3 支持资源
    4. 20.4 商标
    5. 20.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 20.6 术语表
  21. 21机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 稳健、无干扰电源时序控制
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 带有集成动态下拉电阻器的 I/O 有助于减少外部组件数量。
  • 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 32 mA)
  • 低功耗
    • 最大值 3µA (25°C)
    • 最大值 6µA(–40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 电源电压 < 100mV 或已断开,则所有 I/O 会下拉,然后成为高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 LVC 系列电平转换器
  • 控制逻辑 (DIR) 以 VCCA 为基准
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型