ZHCSNX4B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
图 5-1 DCT(预发布)封装,8 引脚 SM8
图 5-3 DTT 封装,8 引脚 SON透明(顶视图)
图 5-2 DCU 封装,8 引脚 VSSOP(顶视图)
图 5-4 DTM 封装,8 引脚 X2SON透明(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | DCT、DCU、DTT、DTM | ||
| A1 | 2 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
| A2 | 3 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
| B1 | 7 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 6 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| DIR | 5 | I | 所有端口的方向控制信号。以 VCCA 为基准。 |
| GND | 4 | I/O | 接地。 |
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 5.5V。 |
| VCCB | 8 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |