ZHCSNX4B October 2021 – May 2022 SN74LXC2T45
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件: | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2V ± 0.1V | 1.5V ± 0.1V | 1.8V ± 0.15V | 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | ||||||||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| tpd | 传播延迟 | A | B | -40°C 至 85°C | 1 | 84 | 1 | 40 | 1 | 35 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 47Ω | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 54 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 29 | 1 | 29 | 1 | 33 | |||||||||||
| B | A | -40°C 至 85°C | 1 | 84 | 1 | 70 | 1 | 66 | 1 | 59 | 1 | 56 | 1 | 57 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 1 | 54 | 1 | 46 | 1 | 43 | 1 | 37 | 1 | 36 | 1 | 35 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 6 | 84 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | 63 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | 8 | 52 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 13 | 95 | 10 | 56 | 9 | 50 | 7 | 63 | 6 | 63 | 6 | 42 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 19 | 82 | 16 | 57 | 15 | 52 | 12 | 44 | 12 | 43 | 10 | 42 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | DIR | A | -40°C 至 85°C | 24 | 158 | 19 | 117 | 17 | 106 | 15 | 93 | 15 | 91 | 14 | 92 | ns | ||||||
| -40°C 至 125°C | 31 | 131 | 27 | 98 | 25 | 88 | 21 | 77 | 20 | 74 | 19 | 72 | |||||||||||
| DIR | B | -40°C 至 85°C | 16 | 126 | 14 | 97 | 13 | 93 | 12 | 90 | 12 | 91 | 12 | 105 | |||||||||
| -40°C 至 125°C | 20 | 102 | 18 | 83 | 17 | 78 | 16 | 73 | 16 | 72 | 15 | 75 | |||||||||||